Этот консольный кабель предназначен для потребителей или ИТ-специалистов, которым необходимо надежное соединение между их компьютером и модемом, маршрутизатором, брандмауэром, коммутатором или другим последовательным устройством Cisco с консольным портом Cisco. Никаких дополнительных адаптеров или внешних источников питания не требуется, и он поддерживает скорость передачи данных до 1 Мбит/с, что делает его эффективным инструментом для межустройственного взаимодействия.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
7ft (2m) консольный кабель RJ45 (папа) — DB9 (мама), синий
7ft (2m) консольный кабель RJ45 (папа) — DB9 (мама), синий
Решение для применения
Особенности
Чистая медь, оболочка из PVC и изоляция из HDPE для увеличения срока службы кабеля.
Чистый медный проводник
Лучшая проводимость и эффективность передачи.
Куртка из PVC
Соответствует огнестойкости класса VW-1, снижает износ кабеля и продлевает срок службы.
Изоляция из HDPE
максимальная защита проводников из чистой меди от внешней среды.
Совместимость с различными системами и драйверами обеспечивает высокую стабильность использования и гибкость работы.
Кабель подходит для большинства устройств с консольным портом разъема RJ45, адаптер не требуется.
7ft (2m) консольный кабель RJ45 (папа) — DB9 (мама), синий
Этот консольный кабель предназначен для потребителей или ИТ-специалистов, которым необходимо надежное соединение между их компьютером и модемом, маршрутизатором, брандмауэром, коммутатором или другим последовательным устройством Cisco с консольным портом Cisco. Никаких дополнительных адаптеров или внешних источников питания не требуется, и он поддерживает скорость передачи данных до 1 Мбит/с, что делает его эффективным инструментом для межустройственного взаимодействия.
Чистая медь, оболочка из PVC и изоляция из HDPE для увеличения срока службы кабеля.
Чистый медный проводник
Лучшая проводимость и эффективность передачи.
Куртка из PVC
Соответствует огнестойкости класса VW-1, снижает износ кабеля и продлевает срок службы.
Изоляция из HDPE
максимальная защита проводников из чистой меди от внешней среды.
Совместимость с различными системами и драйверами обеспечивает высокую стабильность использования и гибкость работы.
Кабель подходит для большинства устройств с консольным портом разъема RJ45, адаптер не требуется.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$6.90