Оптоволоконный кожух межсоединений для настенного монтажа (FWME1) может вмещать 1 шт. оптоволоконную адаптерную панель серии FHD (FS High Density) или модульную кассету MTP (за исключением 36F). Он обеспечивает удобную точку сходимости для соединения и сращивания в приложениях для настенного монтажа. В корпусе реализовано тщательно продуманное решение для прокладки оптоволокна и кабеля как на входных, так и на выходных отверстиях корпуса.
Серия FHD High Density — это универсальное решение различных размеров (1U/2U/4U) и стилей для построения магистралей, ЦОД и корпоративных приложений.