Этот комплект DIN для монтажа в стойку высотой 2U включает в себя винты и гайки, что делает его совместимым с целым рядом оборудования, устанавливаемого на DIN-рейку, например, с блоками питания, программируемыми таймерами и автоматическими выключателями. Регулируемые направляющие можно легко отрегулировать, чтобы они соответствовали оборудованию на DIN-рейке любой глубины.
![Регулируемый кронштейн DIN-рейки для крепления EIA 19", 2RU, чёрный Это изображение касается DINRAIL2U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230515122513m0k931.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Регулируемый кронштейн DIN-рейки для крепления EIA 19", 2RU, чёрный Это изображение касается DINRAIL2U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230515122513m0k931.jpg)
![Регулируемый кронштейн DIN-рейки для крепления EIA 19", 2RU, чёрный Это изображение касается DINRAIL2U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230515122513eq9sku.jpg)
![Регулируемый кронштейн DIN-рейки для крепления EIA 19", 2RU, чёрный Это изображение касается DINRAIL2U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230515122513ldh067.jpg)
![Регулируемый кронштейн DIN-рейки для крепления EIA 19", 2RU, чёрный Это изображение касается DINRAIL2U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230515122513p8frh6.jpg)
![Регулируемый кронштейн DIN-рейки для крепления EIA 19", 2RU, чёрный Это изображение касается DINRAIL2U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230831144923yn62pr.jpg)
Регулируемый кронштейн DIN-рейки для крепления EIA 19", 2RU, чёрный
Hot #178163
Hot #178163
US$45.00
FS P/N: DINRAIL2UFS P/N: DINRAIL2U
Заказы
464
Отзыв 1
Вопросы 2
95 на глобальном складе, 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$83.00 по DHL Express Worldwide
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Регулируемый кронштейн DIN-рейки для крепления EIA 19", 2RU, чёрный
Описание
Тип товара
Кронштейн направляющей
Материал
SPCC
Цвет
Чёрный
Высота стойки
2U
Размеры (ВхШхГ)
3.44''x19.06''x14.17'' (87.5x484x360 мм)
Вес
1,5 кг
Стандарт
EIA 19
Гарантия
1 год
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230329181208eq7zi8.jpg)
Особенности
Дизайн для работы в загруженных стойках
Рельсы регулируемой глубины можно легко отодвинуть назад, чтобы они подходили к оборудованию на DIN-рейке любой глубины.
Прочный SPCC, интенсивная эксплуатация с течением времени
Плавное перемещение влево и вправо для удобного управления
Монтажное оборудование для легкой установки
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
0
0
0
0
B***n
United Kingdom
May 25, 2023
Great product. Fits perfectly and is well made. Got what I expected, and I am pleased. FS has been able to continuously exceed my expectations.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели