Оснащенный жестким диском (HDD) емкостью 8 ТБ, сетевой видеорегистратор (NVR) может записывать видео с 32 камер, а общий объем хранилища может быть увеличен до 32 ТБ благодаря интерфейсу жесткого диска SATA 3.5 дюйма с двумя отсеками. Методов мониторинга, включая веб-браузер, программное обеспечение для мониторинга и мобильное приложение, доступны для простого управления камерами и сетевым видеорегистратором, что идеально подходит для малых и средних предприятий, учебных заведений, отелей и т. д. Он имеет открытую архитектуру, поддерживающую многопользовательский доступ , обеспечивающий взаимодействие с IP-камерами.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
NVR204-32C, 32-канальный сетевой видеорегистратор, запись 32 каналов 4K при 30 кадрах в секунду, просмотр в реальном времени/воспроизведение 2 канала 4K при 30 кадрах в секунду, поддержка жесткого диска до 4x8 ТБ (не входит в комплект)
NVR204-32C, 32-канальный сетевой видеорегистратор, запись 32 каналов 4K при 30 кадрах в секунду, просмотр в реальном времени/воспроизведение 2 канала 4K при 30 кадрах в секунду, поддержка до 4 жестких дисков емкостью 8 ТБ (не входят в комплект)
1920x1080@50fps,
1280x1024@60fps,1280x720@60fps,
1024x768@60fps
1280x1024@60fps,1280x720@60fps,
1024x768@60fps,1600x 1200@60fps
1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
2 1000M SFP интерфейс Ethernet
Решение для применения
Особенности
Высококачественное изображение с разрешением до 4K (8MP) и 32-канальное отображение на одном экране гарантируют, что вы никогда не упустите ни одной детали, подходящей для торгового центра, кампуса, отеля, офисного здания и т. д.
Этот сетевой видеорегистратор совместим с IP-камерами FS и других производителей, которые поддерживают ONVIF, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть, не нужно проверять длинный список совместимости.
Сетевым видеорегистратором можно управлять удаленно через веб-браузер, VMS (программное обеспечение для управления видео) и мобильное приложение, что обеспечивает простоту и удобство.
IP-видео вход | 32-канальный | 64-канальный | 128-канальный | 256-канальный |
Возможность декодирования | 1x 12MP@30, 2x 4K@30, 5x 4MP@30, 10x 1080P@30, 22x 720P@30, 32x D1 | Ultra 265/H.265: 2x 12MP@30, 4x 4K@30, 6x 5MP@30, 8x 4MP@30, 10x 3MP@30, 16x 1080p@30, 32x 960p@25, 36x 720p@30, 64x D1 H.264: 2x 12MP@30, 2x 4K@30, 4x 5MP@30, 6x 4MP@30, 8x 3MP@30, 14x 1080p@30, 28x 960p@25, 30x 720p@30, 64x D1 | 4x 12MP@20, 4x 4K@30, 16x 1080p@30, 36x 720p@30, 64x D1 | 5x 4K@30, 20x 1080P@30, 24x 1080P@25, 40x 960P@25, 45x 720P@30, 54x 720P@25, 96x D1 |
Входящая пропускная способность | 320 Мбит/с | 320 Мбит/с | 512 Мбит/с | 768 Мбит/с |
Исходящая пропускная способность | 320 Мбит/с | 160 Мбит/с | 384 Мбит/с | 768 Мбит/с |
Жесткий диск | Без HDD | Без HDD | Без HDD | Без HDD |
Максимальное хранилище | До 32 ТБ | До 96 ТБ | До 160 ТБ | До 240 ТБ |
Круглосуточная непрерывная запись | ||||
Удаленный просмотр и управление | ||||
Воспроизведение и резервное копирование видео | ||||
Обнаружение VCA | Обнаружение вторжения, обнаружение поперечных линий, вход в зону, выход из зоны, обнаружение фокуса, обнаружение изменения сюжета, объект слева от сзади, объект удален, автоматическое отслеживание | распознавание лиц, обнаружение вторжений, распознавание поперечных линий, вход в зону, зона отпуска, распознавание фокуса, обнаружение изменения сюжета, объект слева от сзади, удален объект, автоматическое отслеживание, UMD (обнаружение сверхдвижения) | — | Обнаружение лиц, обнаружение вторжений, обнаружение поперечных линий, обнаружение звука, обнаружение фокуса, обнаружение изменения сюжета, автоматическое отслеживание |
NVR204-32C, 32-канальный сетевой видеорегистратор, запись 32 каналов 4K при 30 кадрах в секунду, просмотр в реальном времени/воспроизведение 2 канала 4K при 30 кадрах в секунду, поддержка до 4 жестких дисков емкостью 8 ТБ (не входят в комплект)
Оснащенный жестким диском (HDD) емкостью 8 ТБ, сетевой видеорегистратор (NVR) может записывать видео с 32 камер, а общий объем хранилища может быть увеличен до 32 ТБ благодаря интерфейсу жесткого диска SATA 3.5 дюйма с двумя отсеками. Методов мониторинга, включая веб-браузер, программное обеспечение для мониторинга и мобильное приложение, доступны для простого управления камерами и сетевым видеорегистратором, что идеально подходит для малых и средних предприятий, учебных заведений, отелей и т. д. Он имеет открытую архитектуру, поддерживающую многопользовательский доступ , обеспечивающий взаимодействие с IP-камерами.
1920x1080@50fps,
1280x1024@60fps,1280x720@60fps,
1024x768@60fps
1280x1024@60fps,1280x720@60fps,
1024x768@60fps,1600x 1200@60fps
1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
2 1000M SFP интерфейс Ethernet
Высококачественное изображение с разрешением до 4K (8MP) и 32-канальное отображение на одном экране гарантируют, что вы никогда не упустите ни одной детали, подходящей для торгового центра, кампуса, отеля, офисного здания и т. д.
Этот сетевой видеорегистратор совместим с IP-камерами FS и других производителей, которые поддерживают ONVIF, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть, не нужно проверять длинный список совместимости.
Сетевым видеорегистратором можно управлять удаленно через веб-браузер, VMS (программное обеспечение для управления видео) и мобильное приложение, что обеспечивает простоту и удобство.
IP-видео вход | 32-канальный | 64-канальный | 128-канальный | 256-канальный |
Возможность декодирования | 1x 12MP@30, 2x 4K@30, 5x 4MP@30, 10x 1080P@30, 22x 720P@30, 32x D1 | Ultra 265/H.265: 2x 12MP@30, 4x 4K@30, 6x 5MP@30, 8x 4MP@30, 10x 3MP@30, 16x 1080p@30, 32x 960p@25, 36x 720p@30, 64x D1 H.264: 2x 12MP@30, 2x 4K@30, 4x 5MP@30, 6x 4MP@30, 8x 3MP@30, 14x 1080p@30, 28x 960p@25, 30x 720p@30, 64x D1 | 4x 12MP@20, 4x 4K@30, 16x 1080p@30, 36x 720p@30, 64x D1 | 5x 4K@30, 20x 1080P@30, 24x 1080P@25, 40x 960P@25, 45x 720P@30, 54x 720P@25, 96x D1 |
Входящая пропускная способность | 320 Мбит/с | 320 Мбит/с | 512 Мбит/с | 768 Мбит/с |
Исходящая пропускная способность | 320 Мбит/с | 160 Мбит/с | 384 Мбит/с | 768 Мбит/с |
Жесткий диск | Без HDD | Без HDD | Без HDD | Без HDD |
Максимальное хранилище | До 32 ТБ | До 96 ТБ | До 160 ТБ | До 240 ТБ |
Круглосуточная непрерывная запись | ||||
Удаленный просмотр и управление | ||||
Воспроизведение и резервное копирование видео | ||||
Обнаружение VCA | Обнаружение вторжения, обнаружение поперечных линий, вход в зону, выход из зоны, обнаружение фокуса, обнаружение изменения сюжета, объект слева от сзади, объект удален, автоматическое отслеживание | распознавание лиц, обнаружение вторжений, распознавание поперечных линий, вход в зону, зона отпуска, распознавание фокуса, обнаружение изменения сюжета, объект слева от сзади, удален объект, автоматическое отслеживание, UMD (обнаружение сверхдвижения) | — | Обнаружение лиц, обнаружение вторжений, обнаружение поперечных линий, обнаружение звука, обнаружение фокуса, обнаружение изменения сюжета, автоматическое отслеживание |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$289.00