Медиаконвертер Industrial Gigabit PoE++ Ethernet сочетает преобразование среды Ethernet с функцией инжектора 802.3bt power over Ethernet Plus Plus (PoE++), обеспечивая выходную мощность до 190 Вт на оба порта и высокую скорость передачи данных на PD (устройства питания), установленные в удаленной зоне, где требуется достаточная и надежная потребляемая мощность. Благодаря способности работать при температуре от -40°C до 75°C и прочному корпусу со степенью защиты IP30 его можно размещать в большинстве суровых условий.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Промышленный 2 x 10/100/1000Base-T RJ45 - 2 x 100/1000Base-X SFP слот Gigabit PoE++ Ethernet медиаконвертер
Промышленный 2x 10/100/1000Base-T RJ45 в 2x 100/1000Base-X SFP слот гигабитный медиаконвертер PoE++ Ethernet
2x 100/1000Base-X Ethernet SFP
Одномодовый 9/125 мкм
Устаревший режим (PoH)
Mid-span
Кадр паузы IEEE 802.3x для полнодуплексного режима
Решение для применения
Особенности
В соответствии со стандартами PoE IEEE 802.3af/at/bt, он может автоматически определять и обеспечивать необходимую мощность для ваших устройств PoE, которые могут обеспечивать мощность до 95 Вт.
Промышленный 2x 10/100/1000Base-T RJ45 в 2x 100/1000Base-X SFP слот гигабитный медиаконвертер PoE++ Ethernet
Медиаконвертер Industrial Gigabit PoE++ Ethernet сочетает преобразование среды Ethernet с функцией инжектора 802.3bt power over Ethernet Plus Plus (PoE++), обеспечивая выходную мощность до 190 Вт на оба порта и высокую скорость передачи данных на PD (устройства питания), установленные в удаленной зоне, где требуется достаточная и надежная потребляемая мощность. Благодаря способности работать при температуре от -40°C до 75°C и прочному корпусу со степенью защиты IP30 его можно размещать в большинстве суровых условий.
2x 100/1000Base-X Ethernet SFP
Одномодовый 9/125 мкм
Устаревший режим (PoH)
Mid-span
Кадр паузы IEEE 802.3x для полнодуплексного режима
В соответствии со стандартами PoE IEEE 802.3af/at/bt, он может автоматически определять и обеспечивать необходимую мощность для ваших устройств PoE, которые могут обеспечивать мощность до 95 Вт.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$299.00