UMC-1F1T-PD — это неуправляемый медиаконвертер PD (Power Device), который преобразует медный Ethernet 10/100/1000BASE-T в носитель SFP 100/1000BASE-X Fiber и наоборот. Этот медиаконвертер PoE+ PD оснащен удобным и экономичным решением для подачи питания 802.3af/at/bt PoE, что означает, что он может удобно питаться от различного оборудования IEEE 802.3at/bt PoE PSE, адаптер питания не требуется.
Контроллер UMC-1F1T-PD обеспечивает автоматический выбор режима MDI/MDI-X на своем порту TP и DIP-переключатель для настройки функции Link Fault Passthrough (LFP). Функция LFP включает перенос при потере связи (LLCF)/возврат при потере связи (LLR). Его можно использовать как автономное устройство при питании от оборудования PoE PSE или как вставной модуль к шасси 15-слотового медиаконвертера MC-15SP.