Принтер серии G предназначен для промышленной термопечати при небольшой площади. Принтеры этикеток со штрих-кодом POSTEK G2000/G3000/G6000 представляют собой новое поколение печатного оборудования, отличающееся высокой производительностью и множеством функций. Этот принтер отличается своими новыми и передовыми технологиями. Тщательно разработанная промышленная модель серии G отличается прочностью, долговечностью, простотой в эксплуатации и обслуживании. 32-разрядный встроенный процессор ARM и высокотехнологичная системная платформа обеспечивают высочайшее качество.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Промышленный принтер этикеток Postek G6000 RFID с HEAT™, 600dpi, скорость печати 4ips
Postek G6000 Промышленный принтер этикеток RFID с технологией HEAT™, 600 dpi, скорость печати 4 дюйма в секунду
16MB SDRAM
включая лайнер
(205x259x354 мм)
Особенности
для печати на термобумаге.
для мелованной бумаги, ПЭТ и т. д.
Термоэтикетка
Водяной знак для стирки
Этикетка товара
Самоклеящаяся этикетка азиатского серебра
Экспресс-счет в электронном виде
Медицинский браслет
Разрешение печати | 600dpi | 203dpi | 300dpi |
Макс. скорость печати | 4ips | 6ips | 6ips |
Макс. ширина печати | 105.6 мм | 108 мм | 106 мм |
Макс. длина печати | 1016 мм | 8000 мм | 4000 мм |
Режим печати | Прямая термоперенос/теплопередача | Прямая термоперенос/теплопередача | Прямая термоперенос/теплопередача |
Толщина носителя | 0.08-0.2мм включая строку | 0.08-0.2мм включая строку | 0.08-0.2мм включая строку |
Ширина носителя | 25-112 мм | 25-112 мм | 25-112 мм |
Лента ширина | 110 мм | 110 мм | 110 мм |
Длина ленты | 300 м | 300 м | 300 м |
Номинальная мощность | AC 100-240V, 50-60 Гц | AC 100-240V, 50-60 Гц | AC 100-240V, 50-60 Гц |
Рейтинг выходной мощности | DC 24V, 4.0A | DC 24V, 4.0A | DC 24V, 4.0A |
Postek G6000 Промышленный принтер этикеток RFID с технологией HEAT™, 600 dpi, скорость печати 4 дюйма в секунду
Принтер серии G предназначен для промышленной термопечати при небольшой площади. Принтеры этикеток со штрих-кодом POSTEK G2000/G3000/G6000 представляют собой новое поколение печатного оборудования, отличающееся высокой производительностью и множеством функций. Этот принтер отличается своими новыми и передовыми технологиями. Тщательно разработанная промышленная модель серии G отличается прочностью, долговечностью, простотой в эксплуатации и обслуживании. 32-разрядный встроенный процессор ARM и высокотехнологичная системная платформа обеспечивают высочайшее качество.
16MB SDRAM
включая лайнер
(205x259x354 мм)
для печати на термобумаге.
для мелованной бумаги, ПЭТ и т. д.
Термоэтикетка
Водяной знак для стирки
Этикетка товара
Самоклеящаяся этикетка азиатского серебра
Экспресс-счет в электронном виде
Медицинский браслет
Разрешение печати | 600dpi | 203dpi | 300dpi |
Макс. скорость печати | 4ips | 6ips | 6ips |
Макс. ширина печати | 105.6 мм | 108 мм | 106 мм |
Макс. длина печати | 1016 мм | 8000 мм | 4000 мм |
Режим печати | Прямая термоперенос/теплопередача | Прямая термоперенос/теплопередача | Прямая термоперенос/теплопередача |
Толщина носителя | 0.08-0.2мм включая строку | 0.08-0.2мм включая строку | 0.08-0.2мм включая строку |
Ширина носителя | 25-112 мм | 25-112 мм | 25-112 мм |
Лента ширина | 110 мм | 110 мм | 110 мм |
Длина ленты | 300 м | 300 м | 300 м |
Номинальная мощность | AC 100-240V, 50-60 Гц | AC 100-240V, 50-60 Гц | AC 100-240V, 50-60 Гц |
Рейтинг выходной мощности | DC 24V, 4.0A | DC 24V, 4.0A | DC 24V, 4.0A |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$1,379.00