Наклонная коммутационная панель Cat6a с 48 портами и 110 перфорированными клеммами имеет цветовую маркировку для кабелей T568A и T568B и представляет собой идеальное решение для любого голосового или сетевого приложения. Для беспроблемного подключения эта коммутационная панель Ethernet оснащена прямыми портами Cat6a с концевыми разъемами типа 110, облегчающими вставку и извлечение кабеля. Четкая нумерация на передней и задней панелях сети позволяет быстро и легко идентифицировать прокладки кабелей. Наклонная конструкция облегчает надлежащий контроль радиуса изгиба для прокладки кабелей.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Угловая патч-панель Cat6a 110-Style, 48 порта, 1RU, с рычагом управления кабелем
Угловая патч-панель Cat6a, тип 110, 48 портов, 2RU, с рычагом управления кабелем
Решение для применения
Особенности
Съемная задняя перекладина позволяет держать джемперы в чистоте
Модули Breakout удерживают провода и повышают устойчивость
Пронумерованные и помеченные порты для легкой идентификации и ссылки
Категория | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat7/Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat7/Cat6a/Cat6/Cat5e |
Количество портов | 48 | 48 | 24 | 24 | 24 |
Прекращение | 110 тип провода | 110 тип провода | муфта | пустая | пустая |
Тип экранирования | неэкранированный | неэкранированный | экранированный | экранированный/неэкранированный | неэкранированный |
Кол-во стоек | 2U | 2U | 1U | 1U | 1U |
Тип патч-панели | угловой | плоский | плоский | плоский | плоский |
Размер((ВхШхГ) | 19"x8.07"x3.46" (482.6x205x88 мм) | 3.46''x19''x3.89'' (88x482.8x98.8 мм) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92 мм) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92 мм) | 1.74''x19''x11.68'' (44.2x482.6x296.6 мм) |
Угловая патч-панель Cat6a, тип 110, 48 портов, 2RU, с рычагом управления кабелем
Наклонная коммутационная панель Cat6a с 48 портами и 110 перфорированными клеммами имеет цветовую маркировку для кабелей T568A и T568B и представляет собой идеальное решение для любого голосового или сетевого приложения. Для беспроблемного подключения эта коммутационная панель Ethernet оснащена прямыми портами Cat6a с концевыми разъемами типа 110, облегчающими вставку и извлечение кабеля. Четкая нумерация на передней и задней панелях сети позволяет быстро и легко идентифицировать прокладки кабелей. Наклонная конструкция облегчает надлежащий контроль радиуса изгиба для прокладки кабелей.
Съемная задняя перекладина позволяет держать джемперы в чистоте
Модули Breakout удерживают провода и повышают устойчивость
Пронумерованные и помеченные порты для легкой идентификации и ссылки
Категория | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat7/Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat7/Cat6a/Cat6/Cat5e |
Количество портов | 48 | 48 | 24 | 24 | 24 |
Прекращение | 110 тип провода | 110 тип провода | муфта | пустая | пустая |
Тип экранирования | неэкранированный | неэкранированный | экранированный | экранированный/неэкранированный | неэкранированный |
Кол-во стоек | 2U | 2U | 1U | 1U | 1U |
Тип патч-панели | угловой | плоский | плоский | плоский | плоский |
Размер((ВхШхГ) | 19"x8.07"x3.46" (482.6x205x88 мм) | 3.46''x19''x3.89'' (88x482.8x98.8 мм) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92 мм) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92 мм) | 1.74''x19''x11.68'' (44.2x482.6x296.6 мм) |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$179.00