Модуль 100GBASE-DR Single Lambda QSFP28 предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 500 м по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Модуль включает микросхему Broadcom для преобразования электрических сигналов 4x25G NRZ в оптический сигнал 1x100G PAM-4. Этот модуль совместим со стандартами QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd и 100G Lambda MSA. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, 100G Ethernet, 400G до 100G прорывных применений.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
100GBASE-DR QSFP28 Single Lambda модуль 1310 нм 500 м DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS
100GBASE-DR Single Lambda QSFP28 PAM4 модуль (Single Lambda, SMF, 1310 нм, 500 м, LC, DOM)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Решение для применения
Особенности
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Длина кабеля (макс.) | 500 м (с хост FEC) | 2 км (с хост FEC) | 10 км (с хост FEC) | 25 км |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Тип передатчика | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Технология монтажа микросхем | TO Packaging | COB (Чип on board) | TO Packaging | TO Packaging |
Чип | Broadcom Чип | Чип Macom | Broadcom Чип | Inphi Чип |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet 400G to 4x100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet 400G to 4x100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Видео
100GBASE-DR Single Lambda QSFP28 PAM4 модуль (Single Lambda, SMF, 1310 нм, 500 м, LC, DOM)
Модуль 100GBASE-DR Single Lambda QSFP28 предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 500 м по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Модуль включает микросхему Broadcom для преобразования электрических сигналов 4x25G NRZ в оптический сигнал 1x100G PAM-4. Этот модуль совместим со стандартами QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd и 100G Lambda MSA. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, 100G Ethernet, 400G до 100G прорывных применений.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Длина кабеля (макс.) | 500 м (с хост FEC) | 2 км (с хост FEC) | 10 км (с хост FEC) | 25 км |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Тип передатчика | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Технология монтажа микросхем | TO Packaging | COB (Чип on board) | TO Packaging | TO Packaging |
Чип | Broadcom Чип | Чип Macom | Broadcom Чип | Inphi Чип |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet 400G to 4x100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet 400G to 4x100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$299.00