36 Fibers Dome Optical Cable Splice Closure is used for protective connection of two or multiple optical cable and optic fiber distribution. It is one of commonly used equipment of user access point. The unit requires no special tools, which helps reduce tooling costsandallows for ease of installation and re-entry into the closure, Available for awide range of use environments, such as underground or aerial, pole, wall etc.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
36 Fibers 2In-2Out Dome Fiber Optic Splice Closure
#161657
#161657
US$79.00
FS P/N: FS-S039-2I4O-36FFS P/N: FS-S039-2I4O-36F
Заказы 377
Отзыв 1
Вопросы 2
23 на глобальном складе, 16 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$190.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
Описание
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
36 Fibers 2In-2Out Dome Fiber Optic Splice Closure
Описание
Material
PP+GF
Style
Dome
Dimensions (HxWxD)
20.67''×8.86''×8.86''(525 ×225×225mm)
Weight (kg)
3.8-4.3
Sealing Type
Mechanical Seal
Protection Grade
IP68
Capacity
36 Fibers
Max. Capacity
144 Fibers
Maximum Tray Capacity
4
Installation
Aerial, wall, pole, underground, pipeline etc.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Описание
36 Fibers 2In-2Out Dome Fiber Optic Splice Closure
36 Fibers Dome Optical Cable Splice Closure is used for protective connection of two or multiple optical cable and optic fiber distribution. It is one of commonly used equipment of user access point. The unit requires no special tools, which helps reduce tooling costsandallows for ease of installation and re-entry into the closure, Available for awide range of use environments, such as underground or aerial, pole, wall etc.
Описание
Material
PP+GF
Style
Dome
Dimensions (HxWxD)
20.67''×8.86''×8.86''(525 ×225×225mm)
Weight (kg)
3.8-4.3
Sealing Type
Mechanical Seal
Protection Grade
IP68
Capacity
36 Fibers
Max. Capacity
144 Fibers
Maximum Tray Capacity
4
Installation
Aerial, wall, pole, underground, pipeline etc.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$79.00
23 на глобальном складе