Принятие 8-мегапиксельного CMOS-сенсора с прогрессивной разверткой и моторизованного варифокального объектива 6-150 мм, сетевая камера может обеспечить профессиональное решение для наблюдения и безопасности высокой четкости. Благодаря инфракрасному диапазону до 150 м (492.1 фута) камера также может передавать четкое видео ночью. Разработанный для использования в помещении и на открытом воздухе, он защищен от атмосферных воздействий IP67 и идеально подходит для государственных учреждений, общественных мест и других предприятий МСП. Он совместим с протоколами ONVIF Profile G, Profile M, Profile S и Profile T, что обеспечивает взаимодействие с многочисленными сторонними устройствами.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
IPC425-8M-P, Ultra HD 8MP PTZ купольная IP-камера, панорамирование и наклон 25-кратный оптический зум, наружной/внутренней IP-камерой PoE с варифокальным объективом 6-150 мм
IPC425-8M-P, Ultra HD 8MP PTZ купольная сетевая камера, Pan Tilt 25-кратный оптический зум, наружная/внутренняя IP-камера PoE с варифокальным объективом 6-150 мм
3840x2160 @ 30fps
36.3° - 1.8°(V),
74.3° - 3.7°(O)
Решение для применения
Особенности
С максимальным разрешением 3940x2160 при 20 кадрах в секунду, камера может уловить больше деталей, обеспечивая более четкое видео, реалистичную цветопередачу, подходящую для малых, средних и крупных предприятий.
Панорамный угол обзора 360 ° и мощная функция 25-кратного оптического увеличения позволяют вам иметь широкое поле зрения, а также фокусироваться с мельчайшими деталями, что позволяет вам сразу же обратить внимание на связанные события.
Эта камера совместима с устройствами, поддерживающими ONVIF, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть без необходимости сверяться с длинным списком совместимости.
Автоматически распознавать знакомые лица, чтобы быстро идентифицировать людей и подсчитывать числа удаленно, а также заранее реализовывать интеллектуальные сигналы тревоги.
IPC425-8M-P, Ultra HD 8MP PTZ купольная сетевая камера, Pan Tilt 25-кратный оптический зум, наружная/внутренняя IP-камера PoE с варифокальным объективом 6-150 мм
Принятие 8-мегапиксельного CMOS-сенсора с прогрессивной разверткой и моторизованного варифокального объектива 6-150 мм, сетевая камера может обеспечить профессиональное решение для наблюдения и безопасности высокой четкости. Благодаря инфракрасному диапазону до 150 м (492.1 фута) камера также может передавать четкое видео ночью. Разработанный для использования в помещении и на открытом воздухе, он защищен от атмосферных воздействий IP67 и идеально подходит для государственных учреждений, общественных мест и других предприятий МСП. Он совместим с протоколами ONVIF Profile G, Profile M, Profile S и Profile T, что обеспечивает взаимодействие с многочисленными сторонними устройствами.
3840x2160 @ 30fps
36.3° - 1.8°(V),
74.3° - 3.7°(O)
С максимальным разрешением 3940x2160 при 20 кадрах в секунду, камера может уловить больше деталей, обеспечивая более четкое видео, реалистичную цветопередачу, подходящую для малых, средних и крупных предприятий.
Панорамный угол обзора 360 ° и мощная функция 25-кратного оптического увеличения позволяют вам иметь широкое поле зрения, а также фокусироваться с мельчайшими деталями, что позволяет вам сразу же обратить внимание на связанные события.
Эта камера совместима с устройствами, поддерживающими ONVIF, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть без необходимости сверяться с длинным списком совместимости.
Автоматически распознавать знакомые лица, чтобы быстро идентифицировать людей и подсчитывать числа удаленно, а также заранее реализовывать интеллектуальные сигналы тревоги.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$2,679.00