Модуль SFP+, совместимый с NETGEAR, поддерживает длину канала до 20 км по OS2 SMF через дуплексные разъёмы LC и подходит для применения 1/10G Ethernet и ЦОД. Этот модуль соответствует стандартам IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472 и SFF-8431. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени.
Модуль SFP-1/10GLR20-I предназначен для промышленного диапазона рабочих температур и может работать в суровых промышленных условиях, таких как телекоммуникации, обработка данных и управление, применение промышленной и заводской автоматизации, наружное применение, железнодорожные и интеллектуальные транспортные системы (ITS). , морские, нефтегазовые, горнодобывающие и т. д.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
NETGEAR промышленный(Industrial) совместимый 1/10GBASE-LR SFP+ модуль 1310 нм 20 км DOM Duplex LC SMF
NETGEAR совместимый 1/10GBASE-LR SFP+ модуль (SMF, 1310 нм, 20 км, Duplex LC, DOM)
Решение для применения
Особенности
NETGEAR совместимый 1/10GBASE-LR SFP+ модуль (SMF, 1310 нм, 20 км, Duplex LC, DOM)
Модуль SFP+, совместимый с NETGEAR, поддерживает длину канала до 20 км по OS2 SMF через дуплексные разъёмы LC и подходит для применения 1/10G Ethernet и ЦОД. Этот модуль соответствует стандартам IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472 и SFF-8431. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени.
Модуль SFP-1/10GLR20-I предназначен для промышленного диапазона рабочих температур и может работать в суровых промышленных условиях, таких как телекоммуникации, обработка данных и управление, применение промышленной и заводской автоматизации, наружное применение, железнодорожные и интеллектуальные транспортные системы (ITS). , морские, нефтегазовые, горнодобывающие и т. д.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$32.00