FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается IPOEX4.
Это изображение касается IPOEX4.
Это изображение касается IPOEX4.
Это изображение касается IPOEX4.
Это изображение касается IPOEX4.
Это изображение касается IPOEX4.
Это изображение касается IPOEX4.
Это изображение касается IPOEX4.
Это изображение касается IPOEX4.
Это изображение касается IPOEX4.

4-портовый удлинитель PoE+ 10/100/1000M Gigabit, 1 вход PoE++ 802.3bt -> 4 выхода 802.3af/at, DIN-рейка, промышленный стандарт

#152485
#152485

802.3af/at 32 Вт 50V-56V DC Предприятие Доступ по локальной сети

US$149.00
FS P/N: IPOEX4
FS P/N: IPOEX4
Заказы 14
Отзывы 3
Вопросы 4
Задержка поставки, Ship by 08 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
Описание
Решение для применения
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

4-портовый удлинитель 10/100/1000M Gigabit PoE+, 1 вход PoE++ 802.3bt -> 4 выхода 802.3af/at, DIN-рейка, промышленный стандарт

IPOEX4 — это промышленный удлинитель PoE (1 порт 802.3bt PoE++ -> 4 портf PoE 802.3af/at Gigabit), разработанный специально для применений PoE «точка-многоточка». IPOEX4 может получать максимальную мощность PoE 95 Вт от входного порта PoE++ 802.3bt и обеспечивает максимальный бюджет мощности PoE 75 Вт для 4 выходных портов PoE, расширяя расстояние передачи как данных Gigabit Ethernet, так и питания PoE IEEE 802.3at по стандартному кабелю UTP Cat5/5e/6 длиной 100 м (328 футов) до 200 метров, чтобы одновременно подать питание до 4 питаемых устройств (PD). IPOEX4 обеспечивает простое решение для добавления портов PoE без прокладки дополнительных кабелей и обеспечивает более гибкие сетевые применения без необходимости использования внешнего адаптера питания.

Описание
Входные порты RJ45
Медный порт (RJ-45) PoE++ 10/100/1000 Мбит/с 
Выходные порты RJ45
Медный порт (RJ-45) PoE+ 10/100/1000 Мбит/с
Входное напряжение
50 ~ 57 В постоянного тока
Выходное напряжение
44 ~ 55 В постоянного тока
Мощность PoE
Макс. входная мощность 95 Вт
Макс. выходная мощность 30.8 Вт
Сетевой кабель
Cat 5e (или выше) UTP
Бюджет мощности PoE
75 Вт (макс.) при входе типа 4 PoE++ 802.3bt
60 Вт (макс.) при входе типа 3 PoE++ 802.3bt
75 Вт (макс.) при входе PoH
25 Вт ( макс.) при входе PoE+ 802.3at
Расстояние передачи данных
До 100 м
Коммутационная матрица
10 Гбит/с
Пропускная способность коммутации
7.44 Mpps при 64 байтах
Температура эксплуатации
- 40°C ~ 75°C (-40°F ~ 167°F)
Температура хранения
- 40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F)
Влажность при эксплуатации
5% ~ 95% (без конденсации)
Влажность при хранении
5% ~ 95% (без конденсации)
Размеры (ВxШxГ)
12.60"x34.57"x53.15" (32x87.8x135 мм)
Установка
На стену или на DIN-рейку
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Сценарий 1
Посмотреть товары
Описание

4-портовый удлинитель 10/100/1000M Gigabit PoE+, 1 вход PoE++ 802.3bt -> 4 выхода 802.3af/at, DIN-рейка, промышленный стандарт

IPOEX4 — это промышленный удлинитель PoE (1 порт 802.3bt PoE++ -> 4 портf PoE 802.3af/at Gigabit), разработанный специально для применений PoE «точка-многоточка». IPOEX4 может получать максимальную мощность PoE 95 Вт от входного порта PoE++ 802.3bt и обеспечивает максимальный бюджет мощности PoE 75 Вт для 4 выходных портов PoE, расширяя расстояние передачи как данных Gigabit Ethernet, так и питания PoE IEEE 802.3at по стандартному кабелю UTP Cat5/5e/6 длиной 100 м (328 футов) до 200 метров, чтобы одновременно подать питание до 4 питаемых устройств (PD). IPOEX4 обеспечивает простое решение для добавления портов PoE без прокладки дополнительных кабелей и обеспечивает более гибкие сетевые применения без необходимости использования внешнего адаптера питания.

Описание
Входные порты RJ45
Медный порт (RJ-45) PoE++ 10/100/1000 Мбит/с 
Выходные порты RJ45
Медный порт (RJ-45) PoE+ 10/100/1000 Мбит/с
Входное напряжение
50 ~ 57 В постоянного тока
Выходное напряжение
44 ~ 55 В постоянного тока
Мощность PoE
Макс. входная мощность 95 Вт
Макс. выходная мощность 30.8 Вт
Сетевой кабель
Cat 5e (или выше) UTP
Бюджет мощности PoE
75 Вт (макс.) при входе типа 4 PoE++ 802.3bt
60 Вт (макс.) при входе типа 3 PoE++ 802.3bt
75 Вт (макс.) при входе PoH
25 Вт ( макс.) при входе PoE+ 802.3at
Расстояние передачи данных
До 100 м
Коммутационная матрица
10 Гбит/с
Пропускная способность коммутации
7.44 Mpps при 64 байтах
Температура эксплуатации
- 40°C ~ 75°C (-40°F ~ 167°F)
Температура хранения
- 40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F)
Влажность при эксплуатации
5% ~ 95% (без конденсации)
Влажность при хранении
5% ~ 95% (без конденсации)
Размеры (ВxШxГ)
12.60"x34.57"x53.15" (32x87.8x135 мм)
Установка
На стену или на DIN-рейку
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Посмотреть товары

Вопросы и ответы

Отзывы

US$149.00

Задержка поставки