Встроенный модуль Keystone предоставляет комплексные решения для передачи голоса, домашних сетей, домашнего офиса, аудио/видео и многого другого. Обеспечивает прямую проводку через совместимую коммутационную панель или настенную панель и соединяет два неэкранированных кабеля Cat6a, образуя один более длинный кабель.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Розеточный модуль Keystone Cat6a, UTP, 1xRJ45, зелёный
#152471
#152471
US$2.00
FS P/N: 6AIMGR-UFS P/N: 6AIMGR-U
Заказы 1.9K
Отзыв 1
Вопросы 2
576 на глобальном складе, 16 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
Описание
Решение для применения
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), Cat6a, UTP
Описание
Категория
Cat6a Coupler Module
Цвет
Зелёный
Тип окончания
Coupler
Разъём
RJ45 Female
Поддерживаемые размеры проводников
кабель 22–26 AWG
Схема подключения
T568A/T568B
Конструкция
Неэкранированный
Размеры (ВхШхГ)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32 мм)
Поддержка скорости передачи данных
1000Base-T
Рабочая температура
-10°C ~ 65°C (-14°F ~ 149°F)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Описание
Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), Cat6a, UTP
Встроенный модуль Keystone предоставляет комплексные решения для передачи голоса, домашних сетей, домашнего офиса, аудио/видео и многого другого. Обеспечивает прямую проводку через совместимую коммутационную панель или настенную панель и соединяет два неэкранированных кабеля Cat6a, образуя один более длинный кабель.
Описание
Категория
Cat6a Coupler Module
Цвет
Зелёный
Тип окончания
Coupler
Разъём
RJ45 Female
Поддерживаемые размеры проводников
кабель 22–26 AWG
Схема подключения
T568A/T568B
Конструкция
Неэкранированный
Размеры (ВхШхГ)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32 мм)
Поддержка скорости передачи данных
1000Base-T
Рабочая температура
-10°C ~ 65°C (-14°F ~ 149°F)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$2.00
576 на глобальном складе