Совместимый модуль QSFP+ FS для Mellanox MC2210511-LR4 предназначен для использования в системах InfiniBand 40 Гбит/с FDR с пропускной способностью до 10 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Данный модуль совместим со стандартами QSFP+ MSA, SFF-8436 и IEEE 802.3ba. Цифровые функции диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в стандарте QSFP+ MSA, что позволяет получить доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени.
Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как InfiniBand, ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные ядра и применения уровня распределения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
FS совместимый с Mellanox MC2210511-LR4, 40GBASE-LR4 QSFP+ модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF для InfiniBand FDR
FS совместимый с Mellanox MC2210511-LR4, 40GBASE-LR4 QSFP+ модуль (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
Решение для применения
FS совместимый с Mellanox MC2210511-LR4, 40GBASE-LR4 QSFP+ модуль (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Совместимый модуль QSFP+ FS для Mellanox MC2210511-LR4 предназначен для использования в системах InfiniBand 40 Гбит/с FDR с пропускной способностью до 10 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Данный модуль совместим со стандартами QSFP+ MSA, SFF-8436 и IEEE 802.3ba. Цифровые функции диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в стандарте QSFP+ MSA, что позволяет получить доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени.
Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как InfiniBand, ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные ядра и применения уровня распределения.
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$309.00