Модуль QSFP28, совместимый с FS, предназначен для пропускной способности 100GBASE Ethernet на расстояние до 2 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длины волны 1310 нм через разъёмы MTP/MPO-12. Этот модуль соответствует стандарту IEEE 802.3bm 100G-PSM4 MSA. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для различных применений, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные базовые применения и приложения уровня распределения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 2 км DOM MTP/MPO-12 SMF для коммутаторов FS
FS совместимый 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль (SMF, 1310 нм, 2 км, MTP/MPO, DOM)
Решение для применения
Особенности
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъем | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 из 12 используемых волокон) | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Расстояние передачи (макс.) | 2 км (с хостом FEC) | 2 км (с хостом FEC) | 2 км | 2 км (с хостом FEC) |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
Тип передатчика | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
Чип | Чип Macom | Чип Macom | Чип Macom | Чип Broadcom |
Температурный диапазон | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G -> 4x25G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G -> 4x25G Breakout |
Видео
FS совместимый 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль (SMF, 1310 нм, 2 км, MTP/MPO, DOM)
Модуль QSFP28, совместимый с FS, предназначен для пропускной способности 100GBASE Ethernet на расстояние до 2 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длины волны 1310 нм через разъёмы MTP/MPO-12. Этот модуль соответствует стандарту IEEE 802.3bm 100G-PSM4 MSA. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для различных применений, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные базовые применения и приложения уровня распределения.
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъем | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 из 12 используемых волокон) | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Расстояние передачи (макс.) | 2 км (с хостом FEC) | 2 км (с хостом FEC) | 2 км | 2 км (с хостом FEC) |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
Тип передатчика | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
Чип | Чип Macom | Чип Macom | Чип Macom | Чип Broadcom |
Температурный диапазон | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G -> 4x25G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G -> 4x25G Breakout |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$389.00