Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
U-4DTU, 4 порта, цифровая плата E1 (PRI) для IP PBX-U502
#140402
#140402
US$1,099.00
FS P/N: U-4DTUFS P/N: U-4DTU
Заказы 14
Отзывы 5
Вопросы 5
Задержка поставки, 27 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
Описание
Порты
4 E1
Соответствие IP PBX
PBX-U502
Интерфейс
RJ48
Максимальная потребляемая мощность
13.20 Вт
E1 скорость передачи данных
2.048 Mbps
E1 каналы
32
E1 срок применения
Европейский
Температура хранения
-20°C ~ 80°C
Температура эксплуатации
0°C ~ 45°C
Влажность
10-90% (без конденсации)
Вызывы
Сеть для пользователей
Размеры(В×Ш×Г)
0.79''× 8.15''× 5.12'' (20×207×130 мм)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Описание
Описание
Порты
4 E1
Соответствие IP PBX
PBX-U502
Интерфейс
RJ48
Максимальная потребляемая мощность
13.20 Вт
E1 скорость передачи данных
2.048 Mbps
E1 каналы
32
E1 срок применения
Европейский
Температура хранения
-20°C ~ 80°C
Температура эксплуатации
0°C ~ 45°C
Влажность
10-90% (без конденсации)
Вызывы
Сеть для пользователей
Размеры(В×Ш×Г)
0.79''× 8.15''× 5.12'' (20×207×130 мм)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$1,099.00
Задержка поставки