FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан (Pусский / $USD)
Контакты

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается S1900-24T.
00:54
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается S1900-24T.
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .

S1900-24T, 24-портовый неуправляемый коммутатор, Gigabit Ethernet, металлический, без вентилятора, настольный/стоечный монтаж

#132531
#132531

Marvell 88E1685 L2 1G Uplink Auto-MDI/MDIX

US$82.00
FS P/N: S1900-24T
FS P/N: S1900-24T
Заказы 1.6K
Отзывы 19
Вопросы 25
107 на глобальном складе, 02 май, 2024
2 шт. в пути, 01 май, 2026
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$94.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
2 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

S1900-24T, 24-портовый неуправляемый коммутатор Gigabit Ethernet L2, металлический, без вентилятора, настольный/стоечный монтаж

Неуправляемый коммутатор для Gigabit Ethernet L2 S1900-24T обеспечивает бесшовное сетевое подключение, все порты поддерживают функцию Auto MDI/MDIX.Благодаря 24 портам 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием RJ45 коммутатор может обновить вашу старую сеть до недорогой, простой в использовании, высокопроизводительной сети со скоростью 1000 Мбит/с.

Благодаря профессиональной интегрированной схеме защиты от молний 6 кВ, обеспечивающей стабильную работу коммутатора, он является идеальным выбором для расширения или обновления до высокоскоростной и стабильной гигабитной проводной сети.

Описание
Порты
24x 10/100/1000BASE-T RJ45
Размер таблицы MAC адресов
8K
Коммутационная способность
48 Гбит/с
Способ передачи данных
Store-and-Forward
Скорость переадресации
35.7 Mpps
Стандарты и протоколы
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Буфер пакетов
0.25MB
Макс. потребляемая мощность
13 Вт
Jumbo-кадр
10,000
Входной диапазон
100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, 0.7 А
Защита от молнии
Порт 6 кВ и мощность 6кВ
Выходное напряжение
12 В, 2 А
Способы монтажа
Настольный или стоечный
Температура эксплуатации
32°F~104°F (0ºC~40ºC)
Материал товара
Металлический
Температура хранения
-40°F~158°F (-40ºC~70ºC)
Размеры (ВхШхГ)
1.73''x11.57''x7.01'' (44x294x178 мм)
Гарантия
2 года
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Более
Универсальная сеть
Посмотреть товары
Подключен к PoE-инжектору
Посмотреть товары
Уровень доступа
Посмотреть товары

Особенности

Plug and Play, настройка не требуется

Конструкция plug-and-play обеспечивает простоту развёртывания без необходимости технического обслуживания. Проводная сеть доступна после простого подключения кабеля Ethernet без трудоёмких операций.

Все гигабитные порты, высокоскоростная сеть

Данный коммутатор имеет 24 порта 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием RJ45. Все порты поддерживают переадресацию на скорости провода, время передачи данных сокращается, что позволяет легко расширять свою сеть.

Бесшумный дизайн, без вентилятора

Расширяйте свою сеть, не нарушая тихой офисной среды.

Порт RJ45
24x 10/100/1000BASE-T
5x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
16x 10/100/1000BASE-T
Тип управления
Неуправляемый
Неуправляемый
Неуправляемый
Неуправляемый
Источник питания
Внутренний
Внешний
Внешний
Внешний
Вентилятор
Без вентилятора
Без вентилятора
Без вентилятора
Без вентилятора
Варианты монтажа
Настольный или стоечный
Настольный или настенный
Настольный или настенный
Настольный или настенный
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes
Описание

S1900-24T, 24-портовый неуправляемый коммутатор Gigabit Ethernet L2, металлический, без вентилятора, настольный/стоечный монтаж

Неуправляемый коммутатор для Gigabit Ethernet L2 S1900-24T обеспечивает бесшовное сетевое подключение, все порты поддерживают функцию Auto MDI/MDIX.Благодаря 24 портам 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием RJ45 коммутатор может обновить вашу старую сеть до недорогой, простой в использовании, высокопроизводительной сети со скоростью 1000 Мбит/с.

Благодаря профессиональной интегрированной схеме защиты от молний 6 кВ, обеспечивающей стабильную работу коммутатора, он является идеальным выбором для расширения или обновления до высокоскоростной и стабильной гигабитной проводной сети.

Описание
Порты
24x 10/100/1000BASE-T RJ45
Размер таблицы MAC адресов
8K
Коммутационная способность
48 Гбит/с
Способ передачи данных
Store-and-Forward
Скорость переадресации
35.7 Mpps
Стандарты и протоколы
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Буфер пакетов
0.25MB
Макс. потребляемая мощность
13 Вт
Jumbo-кадр
10,000
Входной диапазон
100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, 0.7 А
Защита от молнии
Порт 6 кВ и мощность 6кВ
Выходное напряжение
12 В, 2 А
Способы монтажа
Настольный или стоечный
Температура эксплуатации
32°F~104°F (0ºC~40ºC)
Материал товара
Металлический
Температура хранения
-40°F~158°F (-40ºC~70ºC)
Размеры (ВхШхГ)
1.73''x11.57''x7.01'' (44x294x178 мм)
Гарантия
2 года
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Более
Универсальная сеть
Посмотреть товары
Подключен к PoE-инжектору
Посмотреть товары
Уровень доступа
Посмотреть товары
Особенности
Plug and Play, настройка не требуется

Конструкция plug-and-play обеспечивает простоту развёртывания без необходимости технического обслуживания. Проводная сеть доступна после простого подключения кабеля Ethernet без трудоёмких операций.

Все гигабитные порты, высокоскоростная сеть

Данный коммутатор имеет 24 порта 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием RJ45. Все порты поддерживают переадресацию на скорости провода, время передачи данных сокращается, что позволяет легко расширять свою сеть.

Бесшумный дизайн, без вентилятора

Расширяйте свою сеть, не нарушая тихой офисной среды.

Порт RJ45
24x 10/100/1000BASE-T
5x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
16x 10/100/1000BASE-T
Тип управления
Неуправляемый
Неуправляемый
Неуправляемый
Неуправляемый
Источник питания
Внутренний
Внешний
Внешний
Внешний
Вентилятор
Без вентилятора
Без вентилятора
Без вентилятора
Без вентилятора
Варианты монтажа
Настольный или стоечный
Настольный или настенный
Настольный или настенный
Настольный или настенный
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes

Вопросы и ответы

Отзывы

US$82.00

107 на глобальном складе