FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается UMC-GA1SC1T-SM.
02:34
Это изображение касается UMC-GA1SC1T-SM.
Это изображение касается UMC-GA1SC1T-SM.
Это изображение касается UMC-GA1SC1T-SM.
Это изображение касается UMC-GA1SC1T-SM.
Это изображение касается UMC-GA1SC1T-SM.
Это изображение касается UMC-GA1SC1T-SM.
Это изображение касается UMC-GA1SC1T-SM.
Это изображение касается UMC-GA1SC1T-SM.
Это изображение касается UMC-GA1SC1T-SM.
Это изображение касается UMC-GA1SC1T-SM.
Это изображение касается UMC-GA1SC1T-SM.
Это изображение касается UMC-GA1SC1T-SM.
Это изображение касается UMC-GA1SC1T-SM.
Это изображение касается UMC-GA1SC1T-SM.
Это изображение касается UMC-GA1SC1T-SM.

Мини неуправляемый гигабитный Ethernet медиаконвертер 1x 10/100/1000Base-T RJ45 – 1x 100/1000Base-X, SM SC 1310 нм 10 км, US Plug

#131582
#131582

SM SC / 0°C ~ 50°C Авто-MDI/MDIX / Plug-and-play

US$39.00
FS P/N: UMC-GA1SC1T-SM
FS P/N: UMC-GA1SC1T-SM
Заказы 976
Отзывы 41
Вопросы 13
19 на глобальном складе, 08 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
2 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Мини 1х 10/100/1000Base-T RJ45 в 1х 100/1000Base-X одномодовый SC 1310нм 10км Gigabit Ethernet медиаконвертер

Автономный мини медиаконвертер Gigabit Ethernet обеспечивает экономически эффективное преобразование среды между портами 1x10/100/1000Base-TX и 100/1000Base-FX на начальном уровне. Благодаря фиксированной конфигурации развертывание осуществляется по принципу "подключи и работай", а малый размер делает его идеальным для мест с ограниченным пространством.

Мы также поставляем шасси медиаконвертера, шасси для монтажа медиаконвертера в стойку высотой 1U с 12 слотами, специально разработанное для размещения мини медиаконвертеров на базе шасси.

Specifications
Port Type
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
Standards and Protocols
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Cable Type (Fiber)
Single-mode 9/125µm
Cable Type (Copper)
Cat5/5e/6
Power Consumption
4.6W
DIP Switch
LFP
Speed
Twisted-pair-10/100Mbps for half/full duplex 1000Mbps for full duplex
Fiber Optic-100Mbps/1000Mbps for full duplex
Jumbo Frame
9k
MTBF (hrs)
>50,000Hrs
Dimensions (HxWxD)
1.02''x 2.76''x 3.82'' (26x70x97mm)
Installation
Standalone
Input Power
DC 5-12V
Operating Temperature
0°C to 50°C
Storage Temperature
-10°C to 70°C
Operating Humidity
5 to 95%, Non-condensing
Warranty
2 Years
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары

Особенности

Convert and Extend Signals within your Ethernet Network
The Converter extends links over greater distances with fibre optic cable, making it perfect for IT professionals and secure setups in government, business, or educational applications.
Extend Your Network
Beyond the 100M Copper Cable Limit, up to 10KM
Maintain Investments
Migrate a local network to fibre with existing copper-based hardware
Speed Conversion
Allow you to convert link speeds from 10/100/1000Base-T to 100/1000Base-X
Simple & Quick Operation
The hot swappable design makes these converters easy to install and troubleshoot for newbies, which allows simple communication with other devices.
Hot-swappable
Installation requires no manual configuration, simple operation
Auto-MDI/MDIX
Automatically detects cable connection type and configures the connection appropriately
Monitor Network Activity Easily
Diagnostic & DIP-switch configurations via LEDs for quick installation
LFP Alarm Link Failure within a Short Period of Time
With the LFP (link fault pass through) function, system administrators are able to notice the link failure within a short period of time, minimizing the loss caused by this problem.
DIP Switches to Control the Signal/Electricity Transmission
The DIP Switch can help select and change between various hardware or device options. Users just need to toggle each switch between on and off positions to enable and disable certain functions.
1U Chassis Capable of Housing Up to 12 Media Converters
The Converters can be used as standalone units when powered by their DC adapters or used in FS 1U 12 Slots Chassis (MFMC-12DP). This Chassis can offer power for these Converters.
Standalone or Chassis Based
Use for Small or Enterprise-Sized deployment
Power Up to 12 Media Converters
Free up space and simplify links and structure
Plug-and-Play
Installing/removing the converter without powering off the chassis
Описание

Мини 1х 10/100/1000Base-T RJ45 в 1х 100/1000Base-X одномодовый SC 1310нм 10км Gigabit Ethernet медиаконвертер

Автономный мини медиаконвертер Gigabit Ethernet обеспечивает экономически эффективное преобразование среды между портами 1x10/100/1000Base-TX и 100/1000Base-FX на начальном уровне. Благодаря фиксированной конфигурации развертывание осуществляется по принципу "подключи и работай", а малый размер делает его идеальным для мест с ограниченным пространством.

Мы также поставляем шасси медиаконвертера, шасси для монтажа медиаконвертера в стойку высотой 1U с 12 слотами, специально разработанное для размещения мини медиаконвертеров на базе шасси.

Specifications
Port Type
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
Standards and Protocols
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Cable Type (Fiber)
Single-mode 9/125µm
Cable Type (Copper)
Cat5/5e/6
Power Consumption
4.6W
DIP Switch
LFP
Speed
Twisted-pair-10/100Mbps for half/full duplex 1000Mbps for full duplex
Fiber Optic-100Mbps/1000Mbps for full duplex
Jumbo Frame
9k
MTBF (hrs)
>50,000Hrs
Dimensions (HxWxD)
1.02''x 2.76''x 3.82'' (26x70x97mm)
Installation
Standalone
Input Power
DC 5-12V
Operating Temperature
0°C to 50°C
Storage Temperature
-10°C to 70°C
Operating Humidity
5 to 95%, Non-condensing
Warranty
2 Years
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Особенности
Convert and Extend Signals within your Ethernet Network
The Converter extends links over greater distances with fibre optic cable, making it perfect for IT professionals and secure setups in government, business, or educational applications.
Extend Your Network
Beyond the 100M Copper Cable Limit, up to 10KM
Maintain Investments
Migrate a local network to fibre with existing copper-based hardware
Speed Conversion
Allow you to convert link speeds from 10/100/1000Base-T to 100/1000Base-X
Simple & Quick Operation
The hot swappable design makes these converters easy to install and troubleshoot for newbies, which allows simple communication with other devices.
Hot-swappable
Installation requires no manual configuration, simple operation
Auto-MDI/MDIX
Automatically detects cable connection type and configures the connection appropriately
Monitor Network Activity Easily
Diagnostic & DIP-switch configurations via LEDs for quick installation
LFP Alarm Link Failure within a Short Period of Time
With the LFP (link fault pass through) function, system administrators are able to notice the link failure within a short period of time, minimizing the loss caused by this problem.
DIP Switches to Control the Signal/Electricity Transmission
The DIP Switch can help select and change between various hardware or device options. Users just need to toggle each switch between on and off positions to enable and disable certain functions.
1U Chassis Capable of Housing Up to 12 Media Converters
The Converters can be used as standalone units when powered by their DC adapters or used in FS 1U 12 Slots Chassis (MFMC-12DP). This Chassis can offer power for these Converters.
Standalone or Chassis Based
Use for Small or Enterprise-Sized deployment
Power Up to 12 Media Converters
Free up space and simplify links and structure
Plug-and-Play
Installing/removing the converter without powering off the chassis

Вопросы и ответы

Отзывы

US$39.00

19 на глобальном складе