FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан (Pусский / $USD)
Контакты

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается QDD-DR4-400G-Si.
Это изображение касается QDD-DR4-400G-Si.
Это изображение касается QDD-DR4-400G-Si.
Это изображение касается QDD-DR4-400G-Si.
Это изображение касается QDD-DR4-400G-Si.
Это изображение касается QDD-DR4-400G-Si.
Это изображение касается QDD-DR4-400G-Si.
Это изображение касается QDD-DR4-400G-Si.
Это изображение касается QDD-DR4-400G-Si.
Это изображение касается QDD-DR4-400G-Si.
Это изображение касается QDD-DR4-400G-Si.
Это изображение касается QDD-DR4-400G-Si.

Juniper Networks QDD-400G-DR4 совместимый 400G DR4 QSFP-DD PAM4 модуль Silicon Photonics 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO SMF

Hot #128243
Hot #128243

Broadcom 7nm DSP Broadcom DFB SiPh-Based ≤ 8 Вт MTP-12 SMF 4x 100G-DR

US$799.00
FS P/N: QDD-DR4-400G-Si
FS P/N: QDD-DR4-400G-Si
Заказы 164
Отзывы 22
Вопросы 17
173 на глобальном складе, 30 апр, 2024
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
Juniper Networks QDD-400G-DR4 совместимый 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 модуль Silicon Photonics(кремнёвой фотоники) 1310 нм 500 м DOM (SMF, 1310 нм, 500 м, MTP/MPO, DOM)

QSFP-DD 400GBASE-DR4 модули Silicon Photonics основан на новой современной платформе silicon photonics (SiPh). В нем используются чипы, которые интегрируют ряд активных и пассивных оптоэлектронных компонентов, технологию 3D и ведущие в отрасли 7-нм чипы DSP. Это экономичное и низкое энергопотребление решение для ЦОД на 400 Гбайт.
400GBASE-DR4 модуль Silicon Photonics поддерживает длину связи до 500 м SMF с разъемом MTP/MPO-12. Он соответствует стандарту QSFP-DD MSA, протоколу IEEE 802.3 bs и стандартам 400GAUI-8. Сигнал Ethernet 400 гигабит передается по четырем параллельным полосам по одной длине волны на полосу. Его можно использовать в качестве прорыва 4x100G к QSFP-DR-100G.

Описание
Juniper артикул
QDD-400G-DR4
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
425 Гбит/с (4x106.25 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
500 м
Разъём
MTP/MPO-12 (APC)
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
-2.9~4.0 дБм
Чувствительность приёмника
<-5.9 дБм
Бюджет мощности
3 дБ
Перегрузка приёмника
4 дБм
Потребляемая мощность
≤10 Вт
Коэффициент экстинкции
3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX и RX
Хост FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Гарантия
5 лет

Преимущества товара

Безопасность

Laser Class 1 21CFR-1040 LN#50

IEC60825-1 Класс 1 лазерная безопасность соответствует требованиям

UL 94 V-0 Рейтинг воспламеняемости

Соответствие требованиям EMI по части 15 FCC (30 МГц –40 ГГц) и CISPR32/CISPR22 (30-6000 МГц)

Соответствие RFI требованиям EN/IEC 61000-4-3

Соответствие требованиям ESD по EN/IEC 61000-4-2

Соответствие требованиям RoHS 6

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.

Решение для применения

Более
Структурированные кабельные соединения 400G
Посмотреть товары
Миграция с 400G на 800G
Посмотреть товары
Подключение 400G с кабелем прямого подключения
Посмотреть товары
Миграция со 100G на 400G
Посмотреть товары
Соединения Leaf-spine
Посмотреть товары

Особенности

Высокопроизводительный чип на основе SiPh для ЦОД
Увеличьте время безотказной работы сети с помощью кремниевой фотоники, снижающей стоимость владения.
Чип Broadcom 7 нм DSP
Стабильная передача
≤8 Вт
Низкое энергопотребление
400 Гбит/с
Высокая пропускная способность
Проверено на совместимость с хост-устройствами
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надежность
Квалифицированный в результате строгого процесса с современным оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надежную оптику.
Тест оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тест TDECQ
1,68 дБ
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 2.4E-4
Температурный тест
0~70°C
Обеспечьте беспрепятственное подключение к вашей сети
Благодаря перенастройке приемопередатчика для работы с различными брендами FS BOX предлагает гибкость в отношении складских затрат.
Упаковка & маркировка
Center Wavelength
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Cable Distance (Max.)
500m@SMF (with Host FEC)
500m@SMF (with Host FEC)
500m@SMF (with Host FEC)
Modulation
8x 50G PAM4
4x 106.25G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Broadcom 7nm DSP
Macom Chip
Broadcom 7nm DSP
Transmitter Type
DFB
EML
DFB
Protocols
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
Application
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
Data Center
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
Описание

Juniper Networks QDD-400G-DR4 совместимый 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 модуль Silicon Photonics(кремнёвой фотоники) 1310 нм 500 м DOM (SMF, 1310 нм, 500 м, MTP/MPO, DOM)

QSFP-DD 400GBASE-DR4 модули Silicon Photonics основан на новой современной платформе silicon photonics (SiPh). В нем используются чипы, которые интегрируют ряд активных и пассивных оптоэлектронных компонентов, технологию 3D и ведущие в отрасли 7-нм чипы DSP. Это экономичное и низкое энергопотребление решение для ЦОД на 400 Гбайт.
400GBASE-DR4 модуль Silicon Photonics поддерживает длину связи до 500 м SMF с разъемом MTP/MPO-12. Он соответствует стандарту QSFP-DD MSA, протоколу IEEE 802.3 bs и стандартам 400GAUI-8. Сигнал Ethernet 400 гигабит передается по четырем параллельным полосам по одной длине волны на полосу. Его можно использовать в качестве прорыва 4x100G к QSFP-DR-100G.

Описание
Juniper артикул
QDD-400G-DR4
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
425 Гбит/с (4x106.25 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
500 м
Разъём
MTP/MPO-12 (APC)
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
-2.9~4.0 дБм
Чувствительность приёмника
<-5.9 дБм
Бюджет мощности
3 дБ
Перегрузка приёмника
4 дБм
Потребляемая мощность
≤10 Вт
Коэффициент экстинкции
3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX и RX
Хост FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Гарантия
5 лет

Преимущества товара

Безопасность

Laser Class 1 21CFR-1040 LN#50

IEC60825-1 Класс 1 лазерная безопасность соответствует требованиям

UL 94 V-0 Рейтинг воспламеняемости

Соответствие требованиям EMI по части 15 FCC (30 МГц –40 ГГц) и CISPR32/CISPR22 (30-6000 МГц)

Соответствие RFI требованиям EN/IEC 61000-4-3

Соответствие требованиям ESD по EN/IEC 61000-4-2

Соответствие требованиям RoHS 6

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Более
Структурированные кабельные соединения 400G
Посмотреть товары
Миграция с 400G на 800G
Посмотреть товары
Подключение 400G с кабелем прямого подключения
Посмотреть товары
Миграция со 100G на 400G
Посмотреть товары
Соединения Leaf-spine
Посмотреть товары
Особенности
Высокопроизводительный чип на основе SiPh для ЦОД
Увеличьте время безотказной работы сети с помощью кремниевой фотоники, снижающей стоимость владения.
Чип Broadcom 7 нм DSP
Стабильная передача
≤8 Вт
Низкое энергопотребление
400 Гбит/с
Высокая пропускная способность
Проверено на совместимость с хост-устройствами
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надежность
Квалифицированный в результате строгого процесса с современным оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надежную оптику.
Тест оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тест TDECQ
1,68 дБ
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 2.4E-4
Температурный тест
0~70°C
Обеспечьте беспрепятственное подключение к вашей сети
Благодаря перенастройке приемопередатчика для работы с различными брендами FS BOX предлагает гибкость в отношении складских затрат.
Упаковка & маркировка
Center Wavelength
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Cable Distance (Max.)
500m@SMF (with Host FEC)
500m@SMF (with Host FEC)
500m@SMF (with Host FEC)
Modulation
8x 50G PAM4
4x 106.25G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Broadcom 7nm DSP
Macom Chip
Broadcom 7nm DSP
Transmitter Type
DFB
EML
DFB
Protocols
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
Application
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
Data Center
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout

Вопросы и ответы

Отзывы

US$799.00

173 на глобальном складе