FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается C6AM-SC.
Это изображение касается C6AM-SC.
Это изображение касается C6AM-SC.
Это изображение касается C6AM-SC.
Это изображение касается C6AM-SC.
Это изображение касается C6AM-SC.
Это изображение касается C6AM-SC.
Это изображение касается C6AM-SC.
Это изображение касается C6AM-SC.
Это изображение касается C6AM-SC.

Розеточный модуль Keystone Cat6a, STP, 1xRJ45

Hot #118905
Hot #118905

10GBase-T RJ45 Contacts 22-26AWG

US$2.50
FS P/N: C6AM-SC
FS P/N: C6AM-SC
Заказы 52.5K
Отзывы 9
Вопросы 11
277 на глобальном складе, 07 май, 2024
210 шт. в пути, 20 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
Описание
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы

Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), Cat6a

Встроенный модуль Keystone предоставляет комплексные решения для ЦОД, телекоммуникаций, домашних сетей, офисов, аудио/видео и многого другого. Обеспечивает сквозную проводку через совместимую патч-панель или настенную панель и соединяет два экранированных кабеля Cat6a, образуя один более длинный кабель.

Описание
Разъём
RJ45 Female
Тип окончания
Coupler
Совместимость
Cat6a/Cat6/Cat5e
Конструкция
Экранированный
Поддержка скорости передачи данных
10GBase-T
Стандартная пропускная способность
500MHz
Стандарт PoE
IEEE 802.3af/at
Материал корпуса
никелированная латунь
Схема подключения
T568A/T568B
Размеры (ВхШхГ)
0.63"x0.57"x1.27"(16.1x14.5x32.2 мм)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

Превосходная конструкция для превосходной производительности

50 микродюймов с позолотой

Обеспечивают максимальную коррозионную стойкость и улучшают проводимость для надежных соединений.

Защитный экранированный корпус

Никелированный латунный материал снижает помехи и обеспечивает стабильную передачу.

Пряжка для безопасности

Простая защелкивающаяся установка в стандартные стеновые панели и щиты для обеспечения надежного соединения.

Универсальная установка

Соединители Cat6a Keystone просто вставляются в настенные панели, коммутационные панели и сетевые кабели без использования инструментов или перфорации, что позволяет легко и просто увеличить длину двух коммутационных кабелей.

Идеально подходит для подключения 10G Ethernet

Благодаря высокой скорости передачи данных и простоте установки коплеры Cat6a Keystone идеально подходят для центров обработки данных, внутренней проводки, телекоммуникаций, таких как медиацентры и офисные конференц-залы.

Описание

Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), Cat6a

Встроенный модуль Keystone предоставляет комплексные решения для ЦОД, телекоммуникаций, домашних сетей, офисов, аудио/видео и многого другого. Обеспечивает сквозную проводку через совместимую патч-панель или настенную панель и соединяет два экранированных кабеля Cat6a, образуя один более длинный кабель.

Описание
Разъём
RJ45 Female
Тип окончания
Coupler
Совместимость
Cat6a/Cat6/Cat5e
Конструкция
Экранированный
Поддержка скорости передачи данных
10GBase-T
Стандартная пропускная способность
500MHz
Стандарт PoE
IEEE 802.3af/at
Материал корпуса
никелированная латунь
Схема подключения
T568A/T568B
Размеры (ВхШхГ)
0.63"x0.57"x1.27"(16.1x14.5x32.2 мм)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Превосходная конструкция для превосходной производительности

50 микродюймов с позолотой

Обеспечивают максимальную коррозионную стойкость и улучшают проводимость для надежных соединений.

Защитный экранированный корпус

Никелированный латунный материал снижает помехи и обеспечивает стабильную передачу.

Пряжка для безопасности

Простая защелкивающаяся установка в стандартные стеновые панели и щиты для обеспечения надежного соединения.

Универсальная установка

Соединители Cat6a Keystone просто вставляются в настенные панели, коммутационные панели и сетевые кабели без использования инструментов или перфорации, что позволяет легко и просто увеличить длину двух коммутационных кабелей.

Идеально подходит для подключения 10G Ethernet

Благодаря высокой скорости передачи данных и простоте установки коплеры Cat6a Keystone идеально подходят для центров обработки данных, внутренней проводки, телекоммуникаций, таких как медиацентры и офисные конференц-залы.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$2.50

277 на глобальном складе