Модуль QSFP28, совместимый с HW QSFP-100G-SR4-I, предназначен для пропускной способности 100GBASE Ethernet с длиной волны 850 микрон через разъём MTP/MPO-12 на расстоянии до 100 м по многомодовому волокну OM4 (MMF). Это модуль соответствует стандартам IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 и CAUI-4. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для различных применений, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, ядро предприятия, уровень распределения и телекоммуникационные применения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
HW QSFP-100G-SR4-I совместимый 100GBASE-SR4 промышленный (Industrial) QSFP28 модуль 850нм 100 м DOM MTP/MPO MMF
HW QSFP-100G-SR4-I совместимый 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль (промышленный, MMF, 850 нм, 100 м, MTP/MPO, DOM)
Система контроля качества
Система контроля качества
Особенности
Видео
HW QSFP-100G-SR4-I совместимый 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль (промышленный, MMF, 850 нм, 100 м, MTP/MPO, DOM)
Модуль QSFP28, совместимый с HW QSFP-100G-SR4-I, предназначен для пропускной способности 100GBASE Ethernet с длиной волны 850 микрон через разъём MTP/MPO-12 на расстоянии до 100 м по многомодовому волокну OM4 (MMF). Это модуль соответствует стандартам IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 и CAUI-4. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для различных применений, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, ядро предприятия, уровень распределения и телекоммуникационные применения.
Система контроля качества
Система контроля качества
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$279.00