1 результат для „11530“
Товар
"11530" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
- Hot
1 x 2 Одномодовый разветвитель PLC, Голое волокно, нет разъема, 250 мкм #11519
50:50 | ≤3.8dB IL | ≤0.2dB PDL | Splice Trays | Оптические распределительные коробки
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение RU@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн