The SFP28 transceiver provides 10/25GBase-SR throughput up to 100m over multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via an LC duplex connector. It provides connectivity option for 25G Ethernet, 10G Ethernet and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 and IEEE802.3by standard.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Customized 10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Optical Transceiver Module
#111414
#111414
US$39.00
FS P/N: SFP-10/25GSR-85FS P/N: SFP-10/25GSR-85
Заказы 653
Отзыв 0
Вопрос 0
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
287 на глобальном складе, 22 май, 2024
660 шт. в пути, 07 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
Описание
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
10/25GBASE-SR SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Описание
Part Number
SFP-10/25G-CSR-S
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
Dual Rate 10Gbps and 25.78Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
100m @ OM4 MMF, 70m @ OM3 MMF
Connector
LC duplex
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
TX Power
-5~2.4dBm
Receiver Sensitivity
<-10.3dBm
Power Consumption
1.2W
Extinction Ratio
2dB
Modulation Format
NRZ
CDR
None
Transmit and Dispersion Penalty
3dB
Powerbudget
5.3dB
Packaging Technology
TO Packaging
FEC Function
Not Supported
Protocols
MSA Compliant, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472, IEEE802.3by
Application
25GBASE Ethernet, Data Center, Telecom
Система Контроля Качества
Quality Control System Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Видео
Описание
10/25GBASE-SR SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
The SFP28 transceiver provides 10/25GBase-SR throughput up to 100m over multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via an LC duplex connector. It provides connectivity option for 25G Ethernet, 10G Ethernet and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 and IEEE802.3by standard.
Описание
Part Number
SFP-10/25G-CSR-S
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
Dual Rate 10Gbps and 25.78Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
100m @ OM4 MMF, 70m @ OM3 MMF
Connector
LC duplex
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
TX Power
-5~2.4dBm
Receiver Sensitivity
<-10.3dBm
Power Consumption
1.2W
Extinction Ratio
2dB
Modulation Format
NRZ
CDR
None
Transmit and Dispersion Penalty
3dB
Powerbudget
5.3dB
Packaging Technology
TO Packaging
FEC Function
Not Supported
Protocols
MSA Compliant, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472, IEEE802.3by
Application
25GBASE Ethernet, Data Center, Telecom
Система Контроля Качества
Quality Control System Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$39.00
287 на глобальном складе