Модули питания постоянного тока с возможностью горячей замены UM400D01-01 разработаны, чтобы совместиться с Ethernet-коммутаторами S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C, S8050-20Q4C и сетевыми ответвителями (TAP) T5850-48S6Q, T5850-48S2Q4C, T8050-20Q4C. Его можно заменять в горячем режиме без простоя системы, обеспечивая бесшовную и бесперебойную работу, что обеспечивает недорогое и простое решение проблемы отказа внутреннего источника питания Ethernet-коммутатора.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Блок питания постоянного тока с возможностью горячей замены 400 Вт для S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C, S8050-20Q4C, T5850-48S6Q, T5850-48S2Q4C, T8050-20Q4C
Модуль питания постоянного тока с возможностью горячей замены 400 Вт для S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C, S8050-20Q4C, T5850-48S6Q, T5850-48S2Q4C, T8050-20Q4C
Особенности
1+1 резервные модули питания постоянного тока с возможностью горячей замены позволяют пользователям устанавливать их без отключения питания коммутатора или нарушения функции переключения.
Модуль питания постоянного тока с возможностью горячей замены 400 Вт для S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C, S8050-20Q4C, T5850-48S6Q, T5850-48S2Q4C, T8050-20Q4C
Модули питания постоянного тока с возможностью горячей замены UM400D01-01 разработаны, чтобы совместиться с Ethernet-коммутаторами S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C, S8050-20Q4C и сетевыми ответвителями (TAP) T5850-48S6Q, T5850-48S2Q4C, T8050-20Q4C. Его можно заменять в горячем режиме без простоя системы, обеспечивая бесшовную и бесперебойную работу, что обеспечивает недорогое и простое решение проблемы отказа внутреннего источника питания Ethernet-коммутатора.
1+1 резервные модули питания постоянного тока с возможностью горячей замены позволяют пользователям устанавливать их без отключения питания коммутатора или нарушения функции переключения.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$589.00