Казахстан
Быстрая отправка в Казахстан
OM5 50/125 многомодовый
2 результат
Сначала :
Сначала : популярные
1m (3ft) LC UPC - LC UPC Оптический Патч-корд Дуплекс OM5 MM Широкополосный PVC (OFNR) 2.0mm
2m (7ft)3m (10ft)5m (16ft)10m (33ft)+NaN

1m (3ft) LC UPC - LC UPC Оптический Патч-корд Дуплекс OM5 MM Широкополосный PVC (OFNR) 2.0mm

Дуплексные клипсы | BIF | Радиус изгиба 20/10D | Применения SWDM | Сети 40/100G
US$5.80
OM5 LC to LC UPC Simplex OFNR 2.0mm Fiber Patch Cable, 1m (3ft)
3m (10ft)5m (16ft)10m (33ft)15m (49ft)+NaN

OM5 LC to LC UPC Simplex OFNR 2.0mm Fiber Patch Cable, 1m (3ft)

≤0.3dB IL | 40/100G SWDM Networks
US$3.80
OM5 50/125 многомодовый
2 результат
Сначала :
Сначала : популярные
1m (3ft) LC UPC - LC UPC Оптический Патч-корд Дуплекс OM5 MM Широкополосный PVC (OFNR) 2.0mm

1m (3ft) LC UPC - LC UPC Оптический Патч-корд Дуплекс OM5 MM Широкополосный PVC (OFNR) 2.0mm

Дуплексные клипсы | BIF | Радиус изгиба 20/10D | Применения SWDM | Сети 40/100G
US$5.80