Казахстан
Быстрая отправка в Казахстан
MTP®/MPO Breakout Harnesses
7 результат
Сначала :
Сначала : популярные
1m (3ft) MTP® Female(мама) - 4 LC UPC Duplex, 8 волокон, тип B, Plenum (OFNP), OS2 9/125 SM, Elite, Breakout кабель, жёлтый
Hot
2m (7ft)3m (10ft)5m (16ft)10m (33ft)+NaN

1m (3ft) MTP® Female(мама) - 4 LC UPC Duplex, 8 волокон, тип B, Plenum (OFNP), OS2 9/125 SM, Elite, Breakout кабель, жёлтый

OFNP | 10G LR to 40G PLR4/25G LR to 100G PSM4
US$57.00
1m (3ft) MTP® Female(мама) - 4 LC UPC Duplex, 8 волокон, тип B, Plenum (OFNP), OM4 50/125 МM Breakout кабель, Elite, пурпурный
Hot
2m (7ft)3m (10ft)5m (16ft)10m (33ft)+NaN

1m (3ft) MTP® Female(мама) - 4 LC UPC Duplex, 8 волокон, тип B, Plenum (OFNP), OM4 50/125 МM Breakout кабель, Elite, пурпурный

OFNP | 10G SR to 40G SR4/25G SR to 100G SR4
US$43.00
1m (3ft) MTP® (мама) - 4 MDC UPC Duplex, 8 волокон, тип B, Plenum (OFNP) OS2 9/125 SM, Elite, Breakout кабель, жёлтый
2m (7ft)3m (10ft)+NaN

1m (3ft) MTP® (мама) - 4 MDC UPC Duplex, 8 волокон, тип B, Plenum (OFNP) OS2 9/125 SM, Elite, Breakout кабель, жёлтый

OFNP | Патч-панели QSFP28 или QSFP+ для MDC
US$149.00
MTP®/MPO Breakout Harnesses
Тип волокна
Разъём A
Разъём B
Фильтр
7 результат
Сначала :
Сначала : популярные