FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México (Español / $ MXN)

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
00:35
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a LC UPC 25m OS2 9/125 dúplex monomodo PVC (OFNR) 2.0mm

#88529
#88529

G.657.A1 Redes 1/10/40/100/400G

MXN$270
FS P/N: SMLCDX
FS P/N: SMLCDX
18.1K vendidos
903 comentarios
7 preguntas
597 en almacén US. Recibe tu pedido el 02 de my., 2024
109 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 20 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable de fibra óptica insensible a la curvatura 9/125μm monomodo de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica OS2 9/125μm monomodo insensible a la curvatura tiene menos atenuación cuando se dobla o se retuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales y esto hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. También puede ahorrar más espacio para el cableado de alta densidad en los centros de datos, redes empresariales, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube, y cualquier lugar donde se necesitan cables de fibra óptica.

Este cable de fibra óptica es ideal para conectar 1G/10G/25G/40G/100G/400G conexiones Ethernet. Puede transportar datos hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Especificaciones
Tipo de conector
LC UPC a LC UPC
Grado de fibra
G.657.A1 (compatible con G.652.D)
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Radio mínimo de curvatura (núcleo de fibra)
10mm
Radio mínimo de curvatura (cable de fibra)
10D/5D (dinámico/estático)
Atenuación en 1310nm
0.36 dB/km
Atenuación en 1550nm
0.22 dB/km
Cantidad de fibras
Dúplex
Diámetro del cable
2.0mm
Chaqueta del cable
PVC
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos

Características

10D/5D radio mínimo de curvatura

La fibra BIF G.657.A1 permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

90-150N de resistencia a la tracción

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Cantidad de fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Uniboot/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Grado de fibra
G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
G.657.A2
Corning G.657.A1
Chaqueta
PVC
PVC
PVC
PVC
TPU
LSZH
Diámetro del cable
2.0mm
2.0mm
2.0mm
3.0mm
4.0mm
7.0/2.0mm (exterior/interior)
Pérdida de inserción
≤0.3dB
≤0.12dB
≤0.2dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
10D/5D
(dinámico/estático)
10D/5D
(dinámico/estático)
10D/5D
(dinámico/estático)
10D/5D
(dinámico/estático)
20D/10D
(dinámico/estático)
20D/10D
(dinámico/estático)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
-20~70°C
-20~70°C
-25~70°C
-40~85°C
-20~70°C
Aplicaciones
Interior, edificio general
Interior, DC de alta densidad
Interior, DC de alta densidad
Interior, áreas peligrosas
Al aire libre, ambiente severo
Al aire libre, industria pesada
Especificaciones

Cable de fibra óptica insensible a la curvatura 9/125μm monomodo de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica OS2 9/125μm monomodo insensible a la curvatura tiene menos atenuación cuando se dobla o se retuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales y esto hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. También puede ahorrar más espacio para el cableado de alta densidad en los centros de datos, redes empresariales, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube, y cualquier lugar donde se necesitan cables de fibra óptica.

Este cable de fibra óptica es ideal para conectar 1G/10G/25G/40G/100G/400G conexiones Ethernet. Puede transportar datos hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Especificaciones
Tipo de conector
LC UPC a LC UPC
Grado de fibra
G.657.A1 (compatible con G.652.D)
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Radio mínimo de curvatura (núcleo de fibra)
10mm
Radio mínimo de curvatura (cable de fibra)
10D/5D (dinámico/estático)
Atenuación en 1310nm
0.36 dB/km
Atenuación en 1550nm
0.22 dB/km
Cantidad de fibras
Dúplex
Diámetro del cable
2.0mm
Chaqueta del cable
PVC
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos
Características

10D/5D radio mínimo de curvatura

La fibra BIF G.657.A1 permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

90-150N de resistencia a la tracción

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Cantidad de fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Uniboot/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Grado de fibra
G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
G.657.A2
Corning G.657.A1
Chaqueta
PVC
PVC
PVC
PVC
TPU
LSZH
Diámetro del cable
2.0mm
2.0mm
2.0mm
3.0mm
4.0mm
7.0/2.0mm (exterior/interior)
Pérdida de inserción
≤0.3dB
≤0.12dB
≤0.2dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
10D/5D
(dinámico/estático)
10D/5D
(dinámico/estático)
10D/5D
(dinámico/estático)
10D/5D
(dinámico/estático)
20D/10D
(dinámico/estático)
20D/10D
(dinámico/estático)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
-20~70°C
-20~70°C
-25~70°C
-40~85°C
-20~70°C
Aplicaciones
Interior, edificio general
Interior, DC de alta densidad
Interior, DC de alta densidad
Interior, áreas peligrosas
Al aire libre, ambiente severo
Al aire libre, industria pesada

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$270

597 en almacén US