FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México (Español / $ MXN)
Contáctanos

México (Español / $ MXN)

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre HD-LCU-DX-OM3.
Esta imagen trata sobre HD-LCU-DX-OM3.
Esta imagen trata sobre HD-LCU-DX-OM3.
Esta imagen trata sobre HD-LCU-DX-OM3.
Esta imagen trata sobre HD-LCU-DX-OM3.
Esta imagen trata sobre HD-LCU-DX-OM3.
Esta imagen trata sobre HD-LCU-DX-OM3.
Esta imagen trata sobre HD-LCU-DX-OM3.
Esta imagen trata sobre HD-LCU-DX-OM3.
Esta imagen trata sobre HD-LCU-DX-OM3.
Esta imagen trata sobre HD-LCU-DX-OM3.
Esta imagen trata sobre HD-LCU-DX-OM3.

Adaptador/acoplador de fibra óptica LC/UPC a LC/UPC OM3 multimodo dúplex tipo SC sin brida, aguamarina (10 pzas./paquete)

#76109
#76109

Plástico Manguito de circonio ≤0.2dB

MXN$270
FS P/N: HD-LCU-DX-OM3
FS P/N: HD-LCU-DX-OM3
3K vendidos
12 comentarios
8 preguntas
71 en almacén US. Recibe tu pedido el 24 de abr., 2024
197 en almacén global. Recibe tu pedido el 29 de abr., 2024
46 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 31 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Adaptador fibra óptica plástico LC/UPC a LC/UPC OM3 multimodo dúplex SC, pérdida de inserción de 0.2dB

El adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o conectar los cables de fibra óptica o los conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.

Al unir dos conectores de manera precisa, los adaptadores de fibra óptica permiten que los recursos ópticos se transmitan como máximo y disminuyen la pérdida lo más posible. Al mismo tiempo, los adaptadores de fibra óptica tienen los méritos de una baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS suministra una amplia gama de mangas de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluido un adaptador de fibra óptica híbrido especial macho a hembra.

Especificaciones
Tipo de conector
LC-LC
Tipo de fibra
Dúplex
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
OM3 50/125μm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida reducida
Material de la manga
Cerámica
Color
Aqua
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Cantidad por paquete
10
Completitud de RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Ampliación de la conexión de fibra con adaptadores

Con componentes de alta precisión y diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.

Tapa antipolvo de diseño de una sola pieza

Protege el adaptador del polvo y lo mantiene limpio

Clip de acero inoxidable

Permite una fácil instalación a presión sin herramientas

Manga de cerámica de circonio

Baja pérdida de inserción con una alineación de alta precisión

Los adaptadores codificados por colores simplifican la gestión de fibra

Los colores de las carcasas de los adaptadores siguen el esquema de identificación por colores sugerido por TIA/EIA-568-C.3, lo que ayuda eficazmente a los técnicos a realizar una mejor gestión de los cables y a reducir los errores humanos.

Especificaciones

Adaptador fibra óptica plástico LC/UPC a LC/UPC OM3 multimodo dúplex SC, pérdida de inserción de 0.2dB

El adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o conectar los cables de fibra óptica o los conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.

Al unir dos conectores de manera precisa, los adaptadores de fibra óptica permiten que los recursos ópticos se transmitan como máximo y disminuyen la pérdida lo más posible. Al mismo tiempo, los adaptadores de fibra óptica tienen los méritos de una baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS suministra una amplia gama de mangas de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluido un adaptador de fibra óptica híbrido especial macho a hembra.

Especificaciones
Tipo de conector
LC-LC
Tipo de fibra
Dúplex
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
OM3 50/125μm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida reducida
Material de la manga
Cerámica
Color
Aqua
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Cantidad por paquete
10
Completitud de RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Ampliación de la conexión de fibra con adaptadores

Con componentes de alta precisión y diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.

Tapa antipolvo de diseño de una sola pieza

Protege el adaptador del polvo y lo mantiene limpio

Clip de acero inoxidable

Permite una fácil instalación a presión sin herramientas

Manga de cerámica de circonio

Baja pérdida de inserción con una alineación de alta precisión

Los adaptadores codificados por colores simplifican la gestión de fibra

Los colores de las carcasas de los adaptadores siguen el esquema de identificación por colores sugerido por TIA/EIA-568-C.3, lo que ayuda eficazmente a los técnicos a realizar una mejor gestión de los cables y a reducir los errores humanos.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$270

71 en almacén US
197 en almacén global