FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre FOPM-204.
Esta imagen trata sobre FOPM-204.
Esta imagen trata sobre FOPM-204.
Esta imagen trata sobre FOPM-204.
Esta imagen trata sobre FOPM-204.
Esta imagen trata sobre FOPM-204.
Esta imagen trata sobre FOPM-204.
Esta imagen trata sobre FOPM-204.
Esta imagen trata sobre FOPM-204.
Esta imagen trata sobre FOPM-204.
Esta imagen trata sobre FOPM-204.
Esta imagen trata sobre FOPM-204.
Esta imagen trata sobre FOPM-204.
Esta imagen trata sobre FOPM-204.

Medidor de potencia óptica portátil FOPM-204 (-50~+26dBm) con conector FC/SC/ST de 2.5mm

#191093
#191093

850-1625nm SMF y MMF FC, SC, ST

MXN$3,300
FS P/N: FOPM-204
FS P/N: FOPM-204
41 vendidos
0 comentario
0 pregunta
13 en almacén US. Recibe tu pedido el 15 de my., 2024
1 en almacén global. Recibe tu pedido el 20 de my., 2024
4 en tránsito. entrega antes de 04 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Medidor de potencia óptica FOPM-204

El medidor de potencia óptica portátil FOPM-204 es la versión avanzada de la serie de medidores de potencia óptica, que es más funcional e inteligente. En la situación de laboratorio, LAN, WAN y CATV, así como en redes ópticas de larga distancia, se puede utilizar para identificar fibra óptica, medir la atenuación óptica, verificar la continuidad y evaluar la calidad de transmisión del enlace de fibra combinada con la óptica FOLS-203 o FOLS-204. fuente de luz.

Este medidor de potencia admite 6 longitudes de onda de calibración predeterminadas de arranque: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm y elige algo como 980nm/1270nm/1577nm/1650nm, etc. para personalización. Ofrece una solución de prueba rápida y precisa tanto en fibras monomodo como multimodo.

Especificaciones
Rango de medición
-50 a 26dBm
Longitudes de onda calibradas
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Resolución
0.01dB
Precisión
SM ±0.2dB, MM ±0.35dB
Linealidad
±5%
Tipo de detector
InGAAs
Capacidad de almacenamiento de datos
1000 registros
Conector óptico
2.5mm FC/SC/ST
Puerto de comunicación
USB tipo C
Frecuencia de detección
270/330/1k/2kHz
Tipo de cable
SMF y MMF
Función de apagado automático
Soportada
Fuente de alimentación
2 pilas AA (no incluidas) y cable USB tipo C
Humedad relativa
<90% (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento
-10 a 50°C (14 a 122°F)
Temperatura de almacenamiento
-20 a 70°C (-4 a 158°F)
Dimensiones (HxWxD)
6.3''x2.9''x1.8'' (160x76x45mm)
Peso
270g
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Medidor de potencia de última generación, el mejor rendimiento óptico de su clase

El cifrado de la señal proporciona al extremo receptor información sobre la potencia, lo que ayuda a garantizar una referenciación eficiente.

Alta precisión

Utiliza tecnología de medición avanzada, con una precisión de 0.01dB.

Puerto de comunicación USB

Se puede conectar a un ordenador y transferir datos a través de esta interfaz.

Amplio rango dinámico

Proporciona alta sensibilidad y capacidad de medición de potencia.

Diseño de producto cómodo y fácil de usar

El diseño sencillo y claro de los botones facilita el manejo. Con la pantalla LCD retroiluminada, es compatible con la operación en la noche o en ocasiones más oscuras.

Adaptadores ópticos universales para conectores FC/SC/ST

Equipado con adaptadores FC/SC/ST de 2.5mm, se puede utilizar directamente con el puerto del medidor de potencia óptica. La superficie de detección de luz es de 300μm de serie y soporta 1000μm personalizados.

Adaptador SC

Adaptador FC

Adaptador ST

Adecuado para el entorno de pruebas de campo
Este medidor de potencia se puede utilizar ampliamente en proyectos de telecomunicaciones y otras situaciones en las que es necesario medir la potencia óptica de longitudes de onda cercanas a los rayos infrarrojos.
Reparación de redes de telecomunicaciones
Comprobación de la red CATV
Construcción de FTTH
Prueba de laboratorio
Especificaciones

Medidor de potencia óptica FOPM-204

El medidor de potencia óptica portátil FOPM-204 es la versión avanzada de la serie de medidores de potencia óptica, que es más funcional e inteligente. En la situación de laboratorio, LAN, WAN y CATV, así como en redes ópticas de larga distancia, se puede utilizar para identificar fibra óptica, medir la atenuación óptica, verificar la continuidad y evaluar la calidad de transmisión del enlace de fibra combinada con la óptica FOLS-203 o FOLS-204. fuente de luz.

Este medidor de potencia admite 6 longitudes de onda de calibración predeterminadas de arranque: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm y elige algo como 980nm/1270nm/1577nm/1650nm, etc. para personalización. Ofrece una solución de prueba rápida y precisa tanto en fibras monomodo como multimodo.

Especificaciones
Rango de medición
-50 a 26dBm
Longitudes de onda calibradas
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Resolución
0.01dB
Precisión
SM ±0.2dB, MM ±0.35dB
Linealidad
±5%
Tipo de detector
InGAAs
Capacidad de almacenamiento de datos
1000 registros
Conector óptico
2.5mm FC/SC/ST
Puerto de comunicación
USB tipo C
Frecuencia de detección
270/330/1k/2kHz
Tipo de cable
SMF y MMF
Función de apagado automático
Soportada
Fuente de alimentación
2 pilas AA (no incluidas) y cable USB tipo C
Humedad relativa
<90% (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento
-10 a 50°C (14 a 122°F)
Temperatura de almacenamiento
-20 a 70°C (-4 a 158°F)
Dimensiones (HxWxD)
6.3''x2.9''x1.8'' (160x76x45mm)
Peso
270g
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Medidor de potencia de última generación, el mejor rendimiento óptico de su clase

El cifrado de la señal proporciona al extremo receptor información sobre la potencia, lo que ayuda a garantizar una referenciación eficiente.

Alta precisión

Utiliza tecnología de medición avanzada, con una precisión de 0.01dB.

Puerto de comunicación USB

Se puede conectar a un ordenador y transferir datos a través de esta interfaz.

Amplio rango dinámico

Proporciona alta sensibilidad y capacidad de medición de potencia.

Diseño de producto cómodo y fácil de usar

El diseño sencillo y claro de los botones facilita el manejo. Con la pantalla LCD retroiluminada, es compatible con la operación en la noche o en ocasiones más oscuras.

Adaptadores ópticos universales para conectores FC/SC/ST

Equipado con adaptadores FC/SC/ST de 2.5mm, se puede utilizar directamente con el puerto del medidor de potencia óptica. La superficie de detección de luz es de 300μm de serie y soporta 1000μm personalizados.

Adaptador SC

Adaptador FC

Adaptador ST

Adecuado para el entorno de pruebas de campo
Este medidor de potencia se puede utilizar ampliamente en proyectos de telecomunicaciones y otras situaciones en las que es necesario medir la potencia óptica de longitudes de onda cercanas a los rayos infrarrojos.
Reparación de redes de telecomunicaciones
Comprobación de la red CATV
Construcción de FTTH
Prueba de laboratorio

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$3,300

13 en almacén US
1 en almacén global