El soporte de pared horizontal/inclinable compatible con VESA te permite montar tu televisor de pantalla plana, monitor u otra pantalla en la pared. Ideal para cines en casa, aulas, salas de juntas, hoteles, restaurantes y salas de vigilancia, se adapta a la mayoría de pantallas planas de 32 pulgadas a 55 pulgadas. Puede ajustarse independientemente en cuanto al ángulo para ofrecerte la máxima flexibilidad a la hora de colocar la pantalla para que se adapte a tu entorno y nivel de comodidad. La capacidad de ajuste del rango de inclinación de -10° a +5° y de nivelación de pantalla de 75mm a 400mm minimiza el deslumbramiento y proporciona una visión cómoda desde múltiples ángulos.
Haz clic para ampliar la imagen
Soporte de pantalla de monitor LED de 32/43/49/55 pulgadas, montaje en pared
Soporte de pantalla de monitor LED de 32/43/49/55 pulgadas, montaje en pared
Características
Proporciona una estructura de una sola pieza y se aplica ampliamente a pantallas de 32" a 55".
Diseño ultradelgado montado en pared ocupa menos espacio.
Inclinación de -10° a +5° para colocar y ajustar la pantalla sin esfuerzo.
Ajustables de 75mm a 400mm según tus necesidades
Tipo de producto | Soporte de montaje en pared | Soporte de montaje en pared | Soporte de montaje en pared |
Tamaño de pantalla | 32"/43"/49"/55" | 46"/49" | 55" |
Ajustes horizontales | — | — | |
Ajustes verticales | — | ||
Ajustes de inclinación | — | — | |
Utilización | Televisor y monitor | Televisor y monitor | Televisor y monitor |
Material | SGCC | SGCC | SGCC |
Estándar VESA | — | — |
Soporte de pantalla de monitor LED de 32/43/49/55 pulgadas, montaje en pared
El soporte de pared horizontal/inclinable compatible con VESA te permite montar tu televisor de pantalla plana, monitor u otra pantalla en la pared. Ideal para cines en casa, aulas, salas de juntas, hoteles, restaurantes y salas de vigilancia, se adapta a la mayoría de pantallas planas de 32 pulgadas a 55 pulgadas. Puede ajustarse independientemente en cuanto al ángulo para ofrecerte la máxima flexibilidad a la hora de colocar la pantalla para que se adapte a tu entorno y nivel de comodidad. La capacidad de ajuste del rango de inclinación de -10° a +5° y de nivelación de pantalla de 75mm a 400mm minimiza el deslumbramiento y proporciona una visión cómoda desde múltiples ángulos.
Proporciona una estructura de una sola pieza y se aplica ampliamente a pantallas de 32" a 55".
Diseño ultradelgado montado en pared ocupa menos espacio.
Inclinación de -10° a +5° para colocar y ajustar la pantalla sin esfuerzo.
Ajustables de 75mm a 400mm según tus necesidades
Tipo de producto | Soporte de montaje en pared | Soporte de montaje en pared | Soporte de montaje en pared |
Tamaño de pantalla | 32"/43"/49"/55" | 46"/49" | 55" |
Ajustes horizontales | — | — | |
Ajustes verticales | — | ||
Ajustes de inclinación | — | — | |
Utilización | Televisor y monitor | Televisor y monitor | Televisor y monitor |
Material | SGCC | SGCC | SGCC |
Estándar VESA | — | — |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$374