El cable de interconexión óptico activo compatible con Cisco 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable breakout cumple con los estándares SFF-8636, QSFP28 Electrical MSA. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) incorporada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Es adecuado para distancias muy cortas y ofrece una solución de conectividad Ethernet muy rentable para la interconexión entre dispositivos que utilizan puertos QSFP28 de 100G y puertos QSFP28 de 50G en centros de datos, informática de alto rendimiento (HPC) y conmutadores/enrutadores/servidores/almacenamiento, así como en bastidores adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout óptico activo (AOC) 20m (66ft) compatible con Cisco, 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28
#152968
#152968
MXN$6,310
FS P/N: Q28-2Q28AO20FS P/N: Q28-2Q28AO20
4 vendidos
4 comentarios
3 preguntas
Longitud:
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 24 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Cable breakout óptico activo (AOC) compatible con Cisco, 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 (20m, QSFP28 a QSFP28)
Specifications
Número de pieza
Q28-2Q28AO20
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Longitud del cable
20m (66ft)
Tipo de cable
OM3
Longitud de onda
850nm
Radio mínimo de curvatura
30mm
Tipo de transmisor
VSCEL
Tipo de receptor
PIN
Consumo de energía
100G <2.2W
50G <1.5W
50G <1.5W
Material de la chaqueta
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX CDR integrado
Formato de modulación
NRZ
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP28 Electrical MSA, SFF-8636, SFF-8665
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos Especificaciones
Cable breakout óptico activo (AOC) compatible con Cisco, 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 (20m, QSFP28 a QSFP28)
El cable de interconexión óptico activo compatible con Cisco 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable breakout cumple con los estándares SFF-8636, QSFP28 Electrical MSA. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) incorporada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Es adecuado para distancias muy cortas y ofrece una solución de conectividad Ethernet muy rentable para la interconexión entre dispositivos que utilizan puertos QSFP28 de 100G y puertos QSFP28 de 50G en centros de datos, informática de alto rendimiento (HPC) y conmutadores/enrutadores/servidores/almacenamiento, así como en bastidores adyacentes.
Specifications
Número de pieza
Q28-2Q28AO20
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Longitud del cable
20m (66ft)
Tipo de cable
OM3
Longitud de onda
850nm
Radio mínimo de curvatura
30mm
Tipo de transmisor
VSCEL
Tipo de receptor
PIN
Consumo de energía
100G <2.2W
50G <1.5W
50G <1.5W
Material de la chaqueta
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX CDR integrado
Formato de modulación
NRZ
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP28 Electrical MSA, SFF-8636, SFF-8665
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$6,310
Disponible para pedidos pendientes