FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México (Español / $ MXN)
Contáctanos

México (Español / $ MXN)

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .

Switch industrial administrable L2+ de 24 puertos gigabit ethernet, IES5100-24TF, 24x 10/100/1000BASE-T, con 4x 1Gb SFP, montaje en rack, temperatura de funcionamiento de -40 a 85°C

#138514
#138514

Realtek ERPS Montaje en rack Sin ventilador

MXN$12,226
FS P/N: IES5100-24TF
FS P/N: IES5100-24TF
328 vendidos
13 comentarios
19 preguntas
31 en almacén US. Recibe tu pedido el 19 de abr., 2024
246 en almacén global. Recibe tu pedido el 23 de abr., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

IES5100-24TF, switch industrial administrable Gigabit Ethernet L2+ de 24 puertos, 24 x 10/100/1000BASE-T, con 4 x 1Gb SFP

El IE5100-24TF cuenta con 24 puertos de cobre 10/100/1000BASE-T, 4 puertos SFP 100/1000BASE-X en una carcasa de 1U, diseñada especialmente para cubrir una amplia gama de necesidades de conectividad industrial y empresarial extendida. Equipado con una carcasa de metal clasificada IP40, puede operar dentro de un amplio rango de temperatura de -40 a 85°C (-40 a 185°F). Este switch es ideal para entornos adversos y puede ser ampliamente utilizado en energía, transporte, producción industrial, protección ambiental y la industria en general. Este switch industrial administrable de capa 2 soporta funciones L2+ mejoradas como VLAN 802.1Q, VLAN basada en puertos, QoS, QinQ, agregación de enlaces LACP, etc., lo que puede satisfacer los requisitos de muchos escenarios en entornos industriales.

Especificaciones
Puertos
24x 10/100/1000Base-T RJ45 | 4x 100/1000Base-X SFP
Dirección MAC
16K
Capacidad de conmutación
56Gbps
Tensión de entrada
100-240VAC/VDC
Tasa de reenvío
41Mpps
Consumo máximo de energía
78W
Memoria Flash
16MB (NOR)
Temperatura de funcionamiento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Jumbo Frame
9,000
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Búfer de paquetes
12Mbit
Humedad de funcionamiento
5-95% (sin condensación)
Dimensiones (HxWxD)
1.73''x17.32''x11.02'' ( 44x440x280mm)
Espacio en rack
1U
Número de ventilador
Sin ventilador
Gestión
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMP
Distribuidor
Distribuidor metálico con clasificación IP40
MTBF
≥ 400,000 horas
Ten en cuenta: El cable de alimentación no está incluido con este producto, por favor cómpralo por separado.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Ver más
Solución de redundancia de anillo basada en ERPS
Ver productos
Solución de red en anillo híbrida óptico-eléctrica
Ver productos
Solución de red híbrida óptico-eléctrica
Ver productos

Características

Interfaces Gigabit Ethernet completas
IES5100-24TF está disponible con 24 puertos 10/100/1000BASE-T y 4 puertos SFP de 1 Gb para proporcionar acceso seguro a aplicaciones de alta velocidad en el espacio industrial.
Capacidad de conmutación
56Gbps
Entrada de tensión ancha
100-240VAC/VDC
Protección contra el rayo
6KV
Distribuidor metálica de aluminio IP40 adecuada para entornos industriales
IES5100-24TF está equipado con una carcasa metálica resistente IP40 para soportar un alto grado de vibración y golpes mientras funciona en entornos industriales de -40°a 85°C.
IP40 Distribuidor
Resistente a golpes y vibraciones
-40°a 85°C temperatura
OSPF (abrir primero el camino más corto) para una gestión de red simplificada
OSPF simplifica las topologías dividiendo los sistemas autónomos en áreas, calcula y renueva automáticamente el camino más corto y transmite información sobre el estado de los enlaces, reduciendo las horas de trabajo.
ERPS (conmutación de protección del anillo ethernet) permite la protección contra fallas en menos de 50ms
ERPS implementa el bloqueo de bucles y la recuperación de enlaces más rápido que STP en el dispositivo principal, y puede
agregar de manera efectiva redundancia y protección de tiempo de actividad a cualquier red.
Bloquea al propietario de RPL para evitar enviar datos sin cesar en un bucle
Desbloquea al propietario de RPL para garantizar un reenvío de tráfico ininterrumpido
Equipada con interfaces de gestión de consola, web y SNMP
Con la interfaz de gestión basada en Web incorporada, el IES5100-24TF ofrece un sistema de gestión y configuración fácil de usar e independiente de la plataforma.
Interfaz visual
Funcionamiento cómodo
Monitorización sencilla
Puertos RJ45
24x 10/100/1000 Base-T
24x 10/100/1000 Base-T
Puertos SFP
4x 100/1000Base-X SFP
4x 1G SFP (4 combo)
Capa de gestión
L2+
L2+
Gestión del tiempo
NTP
PTP
Clasificación IP
IP40
IP30
Temperatura de funcionamiento
-40 a 85°C
-40 a 75°C
Instalación
Montaje en rack
Montaje en rack
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, enrutamiento estático, MSTP
yesyes
MVRP/MRP
yes
Protección ESD
yesyes
Especificaciones

IES5100-24TF, switch industrial administrable Gigabit Ethernet L2+ de 24 puertos, 24 x 10/100/1000BASE-T, con 4 x 1Gb SFP

El IE5100-24TF cuenta con 24 puertos de cobre 10/100/1000BASE-T, 4 puertos SFP 100/1000BASE-X en una carcasa de 1U, diseñada especialmente para cubrir una amplia gama de necesidades de conectividad industrial y empresarial extendida. Equipado con una carcasa de metal clasificada IP40, puede operar dentro de un amplio rango de temperatura de -40 a 85°C (-40 a 185°F). Este switch es ideal para entornos adversos y puede ser ampliamente utilizado en energía, transporte, producción industrial, protección ambiental y la industria en general. Este switch industrial administrable de capa 2 soporta funciones L2+ mejoradas como VLAN 802.1Q, VLAN basada en puertos, QoS, QinQ, agregación de enlaces LACP, etc., lo que puede satisfacer los requisitos de muchos escenarios en entornos industriales.

Especificaciones
Puertos
24x 10/100/1000Base-T RJ45 | 4x 100/1000Base-X SFP
Dirección MAC
16K
Capacidad de conmutación
56Gbps
Tensión de entrada
100-240VAC/VDC
Tasa de reenvío
41Mpps
Consumo máximo de energía
78W
Memoria Flash
16MB (NOR)
Temperatura de funcionamiento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Jumbo Frame
9,000
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Búfer de paquetes
12Mbit
Humedad de funcionamiento
5-95% (sin condensación)
Dimensiones (HxWxD)
1.73''x17.32''x11.02'' ( 44x440x280mm)
Espacio en rack
1U
Número de ventilador
Sin ventilador
Gestión
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMP
Distribuidor
Distribuidor metálico con clasificación IP40
MTBF
≥ 400,000 horas
Ten en cuenta: El cable de alimentación no está incluido con este producto, por favor cómpralo por separado.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Ver más
Solución de redundancia de anillo basada en ERPS
Ver productos
Solución de red en anillo híbrida óptico-eléctrica
Ver productos
Solución de red híbrida óptico-eléctrica
Ver productos
Características
Interfaces Gigabit Ethernet completas
IES5100-24TF está disponible con 24 puertos 10/100/1000BASE-T y 4 puertos SFP de 1 Gb para proporcionar acceso seguro a aplicaciones de alta velocidad en el espacio industrial.
Capacidad de conmutación
56Gbps
Entrada de tensión ancha
100-240VAC/VDC
Protección contra el rayo
6KV
Distribuidor metálica de aluminio IP40 adecuada para entornos industriales
IES5100-24TF está equipado con una carcasa metálica resistente IP40 para soportar un alto grado de vibración y golpes mientras funciona en entornos industriales de -40°a 85°C.
IP40 Distribuidor
Resistente a golpes y vibraciones
-40°a 85°C temperatura
OSPF (abrir primero el camino más corto) para una gestión de red simplificada
OSPF simplifica las topologías dividiendo los sistemas autónomos en áreas, calcula y renueva automáticamente el camino más corto y transmite información sobre el estado de los enlaces, reduciendo las horas de trabajo.
ERPS (conmutación de protección del anillo ethernet) permite la protección contra fallas en menos de 50ms
ERPS implementa el bloqueo de bucles y la recuperación de enlaces más rápido que STP en el dispositivo principal, y puede
agregar de manera efectiva redundancia y protección de tiempo de actividad a cualquier red.
Bloquea al propietario de RPL para evitar enviar datos sin cesar en un bucle
Desbloquea al propietario de RPL para garantizar un reenvío de tráfico ininterrumpido
Equipada con interfaces de gestión de consola, web y SNMP
Con la interfaz de gestión basada en Web incorporada, el IES5100-24TF ofrece un sistema de gestión y configuración fácil de usar e independiente de la plataforma.
Interfaz visual
Funcionamiento cómodo
Monitorización sencilla
Puertos RJ45
24x 10/100/1000 Base-T
24x 10/100/1000 Base-T
Puertos SFP
4x 100/1000Base-X SFP
4x 1G SFP (4 combo)
Capa de gestión
L2+
L2+
Gestión del tiempo
NTP
PTP
Clasificación IP
IP40
IP30
Temperatura de funcionamiento
-40 a 85°C
-40 a 75°C
Instalación
Montaje en rack
Montaje en rack
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, enrutamiento estático, MSTP
yesyes
MVRP/MRP
yes
Protección ESD
yesyes

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$12,226

31 en almacén US
246 en almacén global