El cable óptico activo QSFP56 200G está diseñado para su uso en sistemas HDR InfiniBand de 200Gb/s, ofrece una alta densidad de puertos y configurabilidad, y un alcance mucho mayor que los cables de cobre pasivos en los centros de datos. La conexión en caliente facilita la instalación y la sustitución. Dispone de un puerto QSFP56 estándar compatible con SFF-8665 en el lado eléctrico hacia el sistema host. Las rigurosas pruebas de producción garantizan la mejor experiencia de instalación inmediata, rendimiento y durabilidad. Permiten un mayor ancho de banda de puertos, densidad y configurabilidad a bajo coste, así como una menor necesidad de energía en los centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo (AOC) de breakout 200G QSFP256 compatible con Mellanox, MFS1S00-V010E, 10m (33ft)
AOC QSFP56 200G compatible con NVIDIA InfiniBand MFS1S00-V010E (10 metros, QSFP56 a QSFP56)
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Soluciones de conexión
Características
Radio de curvatura mínimo de 30mm
Permite curvas más cerradas para el cableado.
Peso ligero
Permite el paso de fibras densas con un soporte mínimo.
Sin conectores ópticos MPO
Evita problemas de limpieza y reduce los pasos de instalación.
AOC QSFP56 200G compatible con NVIDIA InfiniBand MFS1S00-V010E (10 metros, QSFP56 a QSFP56)
El cable óptico activo QSFP56 200G está diseñado para su uso en sistemas HDR InfiniBand de 200Gb/s, ofrece una alta densidad de puertos y configurabilidad, y un alcance mucho mayor que los cables de cobre pasivos en los centros de datos. La conexión en caliente facilita la instalación y la sustitución. Dispone de un puerto QSFP56 estándar compatible con SFF-8665 en el lado eléctrico hacia el sistema host. Las rigurosas pruebas de producción garantizan la mejor experiencia de instalación inmediata, rendimiento y durabilidad. Permiten un mayor ancho de banda de puertos, densidad y configurabilidad a bajo coste, así como una menor necesidad de energía en los centros de datos.
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Radio de curvatura mínimo de 30mm
Permite curvas más cerradas para el cableado.
Peso ligero
Permite el paso de fibras densas con un soporte mínimo.
Sin conectores ópticos MPO
Evita problemas de limpieza y reduce los pasos de instalación.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$11,354