FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México (Español / $ MXN)

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre C7SFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C7SFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C7SFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C7SFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C7SFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C7SFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C7SFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C7SFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C7SFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C7SFTPSGPVC.

Cable de red Ethernet Cat7 snagless blindado (SFTP) PVC CM, negro, 7.6m

#116403
#116403

Cobre desnudo puro PoE++ 600MHz

MXN$187
FS P/N: C7SFTPSGPVC
FS P/N: C7SFTPSGPVC
2.9K vendidos
0 comentario
5 preguntas
10 en almacén US. Recibe tu pedido el 01 de my., 2024
133 en almacén global. Recibe tu pedido el 10 de my., 2024
45 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 08 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable de red Ethernet Cat7 snagless blindado (SFTP), 26AWG, 10GBase-T

El cable de red Cat7 es la solución rentable para aplicaciones de centros de datos en interiores, ya que admite hasta 10GBase-T y 600MHz en 100 metros de cable. Y es totalmente compatible con todas las categorías anteriores.
FS conductor de los cables cat7 aplica cobre libre de oxígeno con una alta conductividad eléctrica y una baja atenuación de la transmisión de la señal. El material de la chaqueta es el nuevo material ecológico PVC CM, que es duradero, ignífugo y resistente a la flexión.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat7 snagless
Tipo de blindaje
Blindado (SFTP)
Chaqueta de cable
PVC CM (redonda)
Longitud
25ft (7.6m) (incluidos enchufes)
Material de conductor
Cobre libre de oxígeno
Tipo de conductor
Par trenzado
Velocidad de datos soportada
10GBase-T
Ancho de banda estándar
600MHz
Gauge (AWG)
26 (7/0.16mm)
Cable Outer Diameter (mm)
6.2 ± 0.3
Distancia máxima de transmisión
100m
Pares trenzados
4 pares
Esquema de alambre
T568B, recto
Estándar
ISO/IEC 11801
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)
Compatibilidad con PoE
PoE/PoE+

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Transmisión estable de 600MHz
Este cable alcanza una velocidad de hasta 600MHz y soporta 10GBase-T Ethernet, lo que permite una transmisión de datos más fiable.
Conectores chapados en oro
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
4 pares trenzados
Interferencia antielectromagnética
Triple protección de los cables de red

Enchufe modular RJ45, chaqueta de PVC y bota de alivio de tensión para aumentar la vida útil del cable.

Enchufe modular RJ45

El enchufe modular mejora la estabilidad de la conexión de red.

Chaqueta de PVC

La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento ignífugo.

Bota de alivio de tensión

La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar.

Ampliamente utilizado en equipos con puertos RJ45

Este cable es adecuado para todos los dispositivos con tomas RJ45, tales como PCs, servidores, impresoras, routers, switches, reproductores multimedia, NAS, teléfonos VoIP, dispositivos PoE, y más.

Especificaciones

Cable de red Ethernet Cat7 snagless blindado (SFTP), 26AWG, 10GBase-T

El cable de red Cat7 es la solución rentable para aplicaciones de centros de datos en interiores, ya que admite hasta 10GBase-T y 600MHz en 100 metros de cable. Y es totalmente compatible con todas las categorías anteriores.
FS conductor de los cables cat7 aplica cobre libre de oxígeno con una alta conductividad eléctrica y una baja atenuación de la transmisión de la señal. El material de la chaqueta es el nuevo material ecológico PVC CM, que es duradero, ignífugo y resistente a la flexión.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat7 snagless
Tipo de blindaje
Blindado (SFTP)
Chaqueta de cable
PVC CM (redonda)
Longitud
25ft (7.6m) (incluidos enchufes)
Material de conductor
Cobre libre de oxígeno
Tipo de conductor
Par trenzado
Velocidad de datos soportada
10GBase-T
Ancho de banda estándar
600MHz
Gauge (AWG)
26 (7/0.16mm)
Cable Outer Diameter (mm)
6.2 ± 0.3
Distancia máxima de transmisión
100m
Pares trenzados
4 pares
Esquema de alambre
T568B, recto
Estándar
ISO/IEC 11801
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)
Compatibilidad con PoE
PoE/PoE+

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Transmisión estable de 600MHz
Este cable alcanza una velocidad de hasta 600MHz y soporta 10GBase-T Ethernet, lo que permite una transmisión de datos más fiable.
Conectores chapados en oro
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
4 pares trenzados
Interferencia antielectromagnética
Triple protección de los cables de red

Enchufe modular RJ45, chaqueta de PVC y bota de alivio de tensión para aumentar la vida útil del cable.

Enchufe modular RJ45

El enchufe modular mejora la estabilidad de la conexión de red.

Chaqueta de PVC

La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento ignífugo.

Bota de alivio de tensión

La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar.

Ampliamente utilizado en equipos con puertos RJ45

Este cable es adecuado para todos los dispositivos con tomas RJ45, tales como PCs, servidores, impresoras, routers, switches, reproductores multimedia, NAS, teléfonos VoIP, dispositivos PoE, y más.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$187

10 en almacén US
133 en almacén global