FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本 (日本語 / ¥ JPY)

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はFTTA-OS2LCDXに関するものです。
この写真はFTTA-OS2LCDXに関するものです。
この写真はFTTA-OS2LCDXに関するものです。
この写真はFTTA-OS2LCDXに関するものです。
この写真はFTTA-OS2LCDXに関するものです。
この写真はFTTA-OS2LCDXに関するものです。
この写真はFTTA-OS2LCDXに関するものです。
この写真はFTTA-OS2LCDXに関するものです。
この写真はFTTA-OS2LCDXに関するものです。
この写真はFTTA-OS2LCDXに関するものです。
この写真はFTTA-OS2LCDXに関するものです。
この写真はFTTA-OS2LCDXに関するものです。

30m (98ft) LC/UPC-LC/UPC デュプレックス シングルモード基地局用FTTA屋外光パッチケーブル(7.0mm、LSZH、OS2)

#97941
#97941

Corning G.657.A1 アーマードブランチ 屋外 LTE/4G/5G基地局

5,331円 (税抜)
FS P/N: FTTA-OS2LCDX
5,864円 (税込)
FS P/N: FTTA-OS2LCDX
3.9K 販売数
17 レビュー
11 Q&A
グローバル倉庫52点在庫あり、配達予定日2024年5月06日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

屋外用途向けのアーマードLSZH FTTA光パッチケーブル

FTTA光パッチケーブルは、ファイバからアンテナへのソリューションを含み、重工業および過酷な環境での高い信頼性を実現するように設計されています。

コーニングのファイバケーブルとLC UPCデュプレックスコネクタで構成されたこのケーブルは、優れた耐破砕性と外装チューブによる高度な柔軟性を特長としています。さらに、このケーブルは難燃性のLSZHジャケットを備えており、UV安定化され、産業環境で一般的に見られる化学物質に対して非常に耐性があり、屋内および屋外の産業設備にも適しています。

製品規格
コネクタ種類
LC-LC
研磨方法
UPC-UPC
ファイバ種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
挿入損失
≤0.3dB
反射減衰量
≥50dB
ファイバ等級
コーニングG.657.A1
最小曲げ半径(動的/静的)
20/10D
減衰量(λ=1310nm)
0.36 dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22 dB/km
芯数
デュプレックス
シース材質
ロースモークゼロハロゲン(LSZH)
ケーブル径 (外側/内側)
7.0/2.0mm
アーマードファンアウトの長さ(エンドA/B)
0.03/0.34m
引張荷重(長期/短期)
400/200N
耐クラッシュ性(長期/短期)
2200/1100N
動作温度範囲
-20 ~ 70°C
保存温度範囲
-40 ~ 80°C

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

Corning BIFが伝送品質を保証
業界をリードするCorningファイバは、伝送性能を犠牲にすることなく、狭いコーナーで曲げたり、届きにくい場所にねじったりする柔軟性と安定性を維持します。
耐水性
紫外線抵抗性
耐摩耗性
難燃性
屋外基地局建設向けの設計

LTE/4G/5Gネットワークや基地局のファイバツーアンテナ(FTTA)配線などの過酷な環境に適しており、リモートトラクションのニーズにも対応します。

装甲&強度部材

ケーブルを強固にし、設置時に引っ張りやすくします。

20/10D最小曲げ半径

Corning G.657.A1ファイバを使用することで、ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだストレージとルーティングを実現できます。

200-400Nの引張強度

引っ張りに強いケーブルは、破損を防ぎ、耐用年数を延ばします。

ファイバ芯数
デュプレックス / 2芯
デュプレックス / 2芯
Uniboot / 2芯
デュプレックス / 2芯
デュプレックス / 2芯
デュプレックス / 2芯
ファイバグレード
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
G.657.A1
G.657.A2
被覆
LSZH
PVC
PVC
PVC
PVC
TPU
ケーブル径
7.0/2.0mm (Outer/Inner)
2.0mm
2.0mm
2.0mm
3.0mm
4.0mm
挿入損失
≤ 0.3dB
≤ 0.12dB
≤ 0.2dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
20/10D
(動的/静的)
10/5D
(動的/静的)
10/5D
(動的/静的)
10/5D
(動的/静的)
10/5D
(動的/静的)
20/10D
(動的/静的)
動作温度範囲
-20~70°C
-20~70°C
-20~70°C
-20~70°C
-25~70°C
-40~85°C
応用分野
屋外、重工業
屋内、高帯域、低損失接続
屋内、高密度ケーブル
屋内、一般建築物
屋内、危険区域
屋外、過酷な環境
仕様一覧

屋外用途向けのアーマードLSZH FTTA光パッチケーブル

FTTA光パッチケーブルは、ファイバからアンテナへのソリューションを含み、重工業および過酷な環境での高い信頼性を実現するように設計されています。

コーニングのファイバケーブルとLC UPCデュプレックスコネクタで構成されたこのケーブルは、優れた耐破砕性と外装チューブによる高度な柔軟性を特長としています。さらに、このケーブルは難燃性のLSZHジャケットを備えており、UV安定化され、産業環境で一般的に見られる化学物質に対して非常に耐性があり、屋内および屋外の産業設備にも適しています。

製品規格
コネクタ種類
LC-LC
研磨方法
UPC-UPC
ファイバ種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
挿入損失
≤0.3dB
反射減衰量
≥50dB
ファイバ等級
コーニングG.657.A1
最小曲げ半径(動的/静的)
20/10D
減衰量(λ=1310nm)
0.36 dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22 dB/km
芯数
デュプレックス
シース材質
ロースモークゼロハロゲン(LSZH)
ケーブル径 (外側/内側)
7.0/2.0mm
アーマードファンアウトの長さ(エンドA/B)
0.03/0.34m
引張荷重(長期/短期)
400/200N
耐クラッシュ性(長期/短期)
2200/1100N
動作温度範囲
-20 ~ 70°C
保存温度範囲
-40 ~ 80°C

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
Corning BIFが伝送品質を保証
業界をリードするCorningファイバは、伝送性能を犠牲にすることなく、狭いコーナーで曲げたり、届きにくい場所にねじったりする柔軟性と安定性を維持します。
耐水性
紫外線抵抗性
耐摩耗性
難燃性
屋外基地局建設向けの設計

LTE/4G/5Gネットワークや基地局のファイバツーアンテナ(FTTA)配線などの過酷な環境に適しており、リモートトラクションのニーズにも対応します。

装甲&強度部材

ケーブルを強固にし、設置時に引っ張りやすくします。

20/10D最小曲げ半径

Corning G.657.A1ファイバを使用することで、ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだストレージとルーティングを実現できます。

200-400Nの引張強度

引っ張りに強いケーブルは、破損を防ぎ、耐用年数を延ばします。

ファイバ芯数
デュプレックス / 2芯
デュプレックス / 2芯
Uniboot / 2芯
デュプレックス / 2芯
デュプレックス / 2芯
デュプレックス / 2芯
ファイバグレード
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
G.657.A1
G.657.A2
被覆
LSZH
PVC
PVC
PVC
PVC
TPU
ケーブル径
7.0/2.0mm (Outer/Inner)
2.0mm
2.0mm
2.0mm
3.0mm
4.0mm
挿入損失
≤ 0.3dB
≤ 0.12dB
≤ 0.2dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
20/10D
(動的/静的)
10/5D
(動的/静的)
10/5D
(動的/静的)
10/5D
(動的/静的)
10/5D
(動的/静的)
20/10D
(動的/静的)
動作温度範囲
-20~70°C
-20~70°C
-20~70°C
-20~70°C
-25~70°C
-40~85°C
応用分野
屋外、重工業
屋内、高帯域、低損失接続
屋内、高密度ケーブル
屋内、一般建築物
屋内、危険区域
屋外、過酷な環境

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

5,331円 (税抜)

5,864円 (税込)

グローバル倉庫52点在庫あり