このJuniper Networks EX-SFP-25GE-CWE51-10互換SFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1510nmの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大10kmの25GBase-CWDMスループットを提供します。25Gイーサネット、テレコム、データセンター向けの25GBASEイーサネット接続オプションを提供し、SFP28 MSA、CPRI、eCPRI規格に完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Juniper Networks EX-SFP-25GE-CWE51-10互換 25G CWDM SFP28モジュール(1510nm 10km DOM)
#91722
#91722
103,595円 (税抜)
FS P/N: CWDM-SFP25G-10M113,955円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP25G-10M
77 販売数
35 レビュー
5 Q&A
予約受付中、配達予定日2024年6月03日月曜日
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
Juniper Networks EX-SFP-25GE-CWE51-10互換 25G CWDM SFP28モジュール(データセンターおよびテレコム向け、SMF、1510nm、10km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
EX-SFP-25GE-CWE51-10
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送レート
25.78Gbps
波長
1510nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML CWDM
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2 ~ 6dBm
受信感度
< -12dBm
消費電力
2W
消光比
5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
CDR
TX&RX
パワーバジェット
10dB
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
MSA準拠、CPRI、eCPRI
品質テストプログラム
品質管理システム Learn more
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
25Gをリードする性能と品質
内蔵のMacromドライブチップにより、SFP28モジュールは25Gリンクにおいて高速、低消費電力を実現します。
Macromドライブチップ
安定した伝送
≤ 2W
低消費電力
CWDM DFBレーザー
性能を確保
大容量CWDM伝送
CWDMモジュールは、MUX/DEMUXデバイスとともに、光ファイバネットワークの容量と効率を向上させ、柔軟な波長調整を可能にし、ネットワークアーキテクチャを簡素化します。
より低コストでより短い距離のアプリケーション
CWDMモジュールは、その広い波長間隔と費用対効果により、通常、MANやリモートネットワークアクセスなどの中長距離シナリオで利用されます。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
仕様一覧
Juniper Networks EX-SFP-25GE-CWE51-10互換 25G CWDM SFP28モジュール(データセンターおよびテレコム向け、SMF、1510nm、10km、LC、DOM)
このJuniper Networks EX-SFP-25GE-CWE51-10互換SFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1510nmの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大10kmの25GBase-CWDMスループットを提供します。25Gイーサネット、テレコム、データセンター向けの25GBASEイーサネット接続オプションを提供し、SFP28 MSA、CPRI、eCPRI規格に完全に準拠しています。
仕様一覧
型番
EX-SFP-25GE-CWE51-10
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送レート
25.78Gbps
波長
1510nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML CWDM
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2 ~ 6dBm
受信感度
< -12dBm
消費電力
2W
消光比
5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
CDR
TX&RX
パワーバジェット
10dB
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
MSA準拠、CPRI、eCPRI
品質テストプログラム
品質管理システム Learn more
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
25Gをリードする性能と品質
内蔵のMacromドライブチップにより、SFP28モジュールは25Gリンクにおいて高速、低消費電力を実現します。
Macromドライブチップ
安定した伝送
≤ 2W
低消費電力
CWDM DFBレーザー
性能を確保
大容量CWDM伝送
CWDMモジュールは、MUX/DEMUXデバイスとともに、光ファイバネットワークの容量と効率を向上させ、柔軟な波長調整を可能にし、ネットワークアーキテクチャを簡素化します。
より低コストでより短い距離のアプリケーション
CWDMモジュールは、その広い波長間隔と費用対効果により、通常、MANやリモートネットワークアクセスなどの中長距離シナリオで利用されます。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
103,595円 (税抜)
113,955円 (税込)
予約受付中