タップまたはクリックで画像を拡大する
2m (7ft) 汎用互換 200G QSFP-DD/2x100G QSFP28パッシブダイレクトアタッチ銅製ブレイクアウトケーブル(DAC)
Hot #88125
Hot #88125
31,554円 (税抜)
FS P/N: QDD-200G-2Q4xNPC0234,709円 (税込)
FS P/N: QDD-200G-2Q4xNPC02
498 販売数
25 レビュー
3 Q&A
グローバル倉庫3点在庫あり、配達予定日2024年5月07日火曜日
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
汎用互換 200G QSFP-DD/2x100G QSFP28 DACブレイクアウトケーブル(2メートル、パッシブ、QSFP-DD/2 QSFP28、28AWG)
製品規格
型番
Q-2Q28PC02
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD/2 QSFP28
最大伝送速度
200Gbps
最小曲げ半径
35mm
ゲージ規格
28AWG
ケーブル長さ
2m(6.56ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
動作温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
消費電力
≤ 0.5W
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
200G ~ 2x100G
NIC付き200G
もっと見る
200G ~ 2x100G
製品を見る NIC付き200G
製品を見る スパインリーフアーキテクチャー
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
直接接続銅線は非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でQSFP-100Gポート間に100ギガビットリンクを確立するための費用効果の高い方法を提供します。
< 0.5W
低消費電力
銅製ケーブル
OPEXを節約する
35mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
仕様一覧
汎用互換 200G QSFP-DD/2x100G QSFP28 DACブレイクアウトケーブル(2メートル、パッシブ、QSFP-DD/2 QSFP28、28AWG)
製品規格
型番
Q-2Q28PC02
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD/2 QSFP28
最大伝送速度
200Gbps
最小曲げ半径
35mm
ゲージ規格
28AWG
ケーブル長さ
2m(6.56ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
動作温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
消費電力
≤ 0.5W
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
200G ~ 2x100G
NIC付き200G
もっと見る
200G ~ 2x100G
製品を見る NIC付き200G
製品を見る スパインリーフアーキテクチャー
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
直接接続銅線は非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でQSFP-100Gポート間に100ギガビットリンクを確立するための費用効果の高い方法を提供します。
< 0.5W
低消費電力
銅製ケーブル
OPEXを節約する
35mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
31,554円 (税抜)
34,709円 (税込)
グローバル倉庫3点在庫あり