Extreme 100G-QSFP28-PSM4互換QSFP28光モジュールは、MTP/MPO-12コネクタ経由で波長1310nmのシングルモードファイバ(SMF)を使用し、最大500mの100GBASEイーサネット・スループットで使用できるように設計されています。このモジュールは、IEEE 802.3bm 100GBASE-PSM4規格に準拠しています。QSFP28 MSAで規定されているI2Cインターフェイスを介したデジタル診断機能も利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特徴により、この設置が簡単でホットスワップ可能なモジュールは、データセンター、ハイパフォーマンス・コンピューティング・ネットワーク、エンタープライズ・コアおよびディストリビューション・レイヤー・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-PIR4-100GからQSFP-PSM4-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Extreme 100G-QSFP28-PSM4互換 100GBASE-PSM4 QSFP28光モジュール(1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF)
#84347
#84347
54,607円 (税抜)
FS P/N: QSFP-PSM4-100G60,068円 (税込)
FS P/N: QSFP-PSM4-100G
98 販売数
32 レビュー
4 Q&A
Transceiver Types:
グローバル倉庫152点在庫あり、配達予定日2024年5月07日火曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Extreme 100G-QSFP28-PSM4互換 100GBASE-PSM4 QSFP28モジュール(SMF、1310nm、500m、MTP/MPO、DOM)
仕様一覧
型番
100G-QSFP28-PSM4
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
MTP/MPO-12
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
4x DFB
受信機タイプ
PIN
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
送信パワー
-9.4 ~ 2dBm
受信感度
< -12.66dBm
パワーバジェット
3.2dB
受信感度
2dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 3.5dB
変調方式
NRZ
CDR (クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
パッケージング技術
COB(チップオンボード)包装
ホストFEC
対応
電磁両立性(EMC)
対応
符号誤り率 (BER)
1E-12
通信プロトコル
QSFP28 MSA準拠
送信器・分散ペナルティ
2.9dB
適用
100GBASEイーサネット、データセンター
保証期間
5年間
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
シナリオ 2
もっと見る
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る シナリオ 3
製品を見る シナリオ 4
製品を見る 特徴
データセンター向け100G接続
3.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
また、各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
先進の設備と厳しいプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性のオプティクスをお届けします。
光スペクトル試験
パケットロス & CRCなし
アイパターン検査
マスクマージン> 20%
符号誤り率検査
BER 1E-12
温度範囲検査
0 ~ 70℃
ビデオ
See more
仕様一覧
Extreme 100G-QSFP28-PSM4互換 100GBASE-PSM4 QSFP28モジュール(SMF、1310nm、500m、MTP/MPO、DOM)
Extreme 100G-QSFP28-PSM4互換QSFP28光モジュールは、MTP/MPO-12コネクタ経由で波長1310nmのシングルモードファイバ(SMF)を使用し、最大500mの100GBASEイーサネット・スループットで使用できるように設計されています。このモジュールは、IEEE 802.3bm 100GBASE-PSM4規格に準拠しています。QSFP28 MSAで規定されているI2Cインターフェイスを介したデジタル診断機能も利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特徴により、この設置が簡単でホットスワップ可能なモジュールは、データセンター、ハイパフォーマンス・コンピューティング・ネットワーク、エンタープライズ・コアおよびディストリビューション・レイヤー・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-PIR4-100GからQSFP-PSM4-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
仕様一覧
型番
100G-QSFP28-PSM4
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
MTP/MPO-12
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
4x DFB
受信機タイプ
PIN
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
送信パワー
-9.4 ~ 2dBm
受信感度
< -12.66dBm
パワーバジェット
3.2dB
受信感度
2dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 3.5dB
変調方式
NRZ
CDR (クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
パッケージング技術
COB(チップオンボード)包装
ホストFEC
対応
電磁両立性(EMC)
対応
符号誤り率 (BER)
1E-12
通信プロトコル
QSFP28 MSA準拠
送信器・分散ペナルティ
2.9dB
適用
100GBASEイーサネット、データセンター
保証期間
5年間
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
シナリオ 2
もっと見る
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る シナリオ 3
製品を見る シナリオ 4
製品を見る 特徴
データセンター向け100G接続
3.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
また、各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
先進の設備と厳しいプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性のオプティクスをお届けします。
光スペクトル試験
パケットロス & CRCなし
アイパターン検査
マスクマージン> 20%
符号誤り率検査
BER 1E-12
温度範囲検査
0 ~ 70℃
ビデオ
See more
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
54,607円 (税抜)
60,068円 (税込)
グローバル倉庫152点在庫あり