Avago AFBR-734SMZ互換SFP28モジュールは LCデュプレックス コネクタを採用しており、OM4 MMFで最大100m(OM3では70m)のリンクに到達します。SFP28モジュールは、同じ1G/10Gネットワークケーブル インフラストラクチャ上での実行をサポートし、少なくとも2.5倍の速度向上を実現し、内蔵のDDM/DOM機能がリアルタイムの動作ステータスを監視します。さらに、相互運用性も提供し、次世代ネットワークアップグレードの基盤を築きます。各SFP28モジュールは一連のCiscoスイッチで個別にテストされており、SFP28 MSA、RoHS、CPRI、およびeCPRI標準に完全に準拠しています。低消費電力、高速を特徴とするこの25Gモジュールは、25Gイーサネット、通信、データセンターに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Avago AFBR-725SMZ互換 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
Avago AFBR-734SMZ互換 25GBASE-SR SFP28モジュール(データセンターおよびテレコム向け、MMF、850nm、100m、LC、DOM)
製品スポットライト
低消費電力< 1W、省電力
ステンレス鋼材質、防食および塩水噴霧耐性があり
DDMで供給電圧、温度、バイアス電流、TXおよびRX電力をリアルタイムで監視する
ほぼ全てのAvago機器と完全な互換性があり
25Gスイッチ、ルーター、サーバー、NIC、および100G - 25Gのブレークアウトアプリケーション間の短距離接続に広く使用される
データセンター、キャンパス、エンタープライズおよびその他のネットワーク環境に適す
クラス1レーザーの安全性に準拠する
クラスB EMC、IEC 61000-4-2帯電防止放電装置及びIEC61000-4-3耐放射線性を備える
IEEE 802.3by、SFP28 MSA、SFF-8472、SFF-8432、SFF-8431、SFF-8402に準拠する
品質テストプログラム
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Avago AFBR-734SMZ互換 25GBASE-SR SFP28モジュール(データセンターおよびテレコム向け、MMF、850nm、100m、LC、DOM)
Avago AFBR-734SMZ互換SFP28モジュールは LCデュプレックス コネクタを採用しており、OM4 MMFで最大100m(OM3では70m)のリンクに到達します。SFP28モジュールは、同じ1G/10Gネットワークケーブル インフラストラクチャ上での実行をサポートし、少なくとも2.5倍の速度向上を実現し、内蔵のDDM/DOM機能がリアルタイムの動作ステータスを監視します。さらに、相互運用性も提供し、次世代ネットワークアップグレードの基盤を築きます。各SFP28モジュールは一連のCiscoスイッチで個別にテストされており、SFP28 MSA、RoHS、CPRI、およびeCPRI標準に完全に準拠しています。低消費電力、高速を特徴とするこの25Gモジュールは、25Gイーサネット、通信、データセンターに最適です。
製品スポットライト
低消費電力< 1W、省電力
ステンレス鋼材質、防食および塩水噴霧耐性があり
DDMで供給電圧、温度、バイアス電流、TXおよびRX電力をリアルタイムで監視する
ほぼ全てのAvago機器と完全な互換性があり
25Gスイッチ、ルーター、サーバー、NIC、および100G - 25Gのブレークアウトアプリケーション間の短距離接続に広く使用される
データセンター、キャンパス、エンタープライズおよびその他のネットワーク環境に適す
クラス1レーザーの安全性に準拠する
クラスB EMC、IEC 61000-4-2帯電防止放電装置及びIEC61000-4-3耐放射線性を備える
IEEE 802.3by、SFP28 MSA、SFF-8472、SFF-8432、SFF-8431、SFF-8402に準拠する
品質テストプログラム
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
5,619円 (税抜)
6,181円 (税込)