FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本 (日本語 / ¥ JPY)

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はPDU-L6324I-VSWに関するものです。
この写真はPDU-L6324I-VSWに関するものです。
この写真はPDU-L6324I-VSWに関するものです。
この写真はPDU-L6324I-VSWに関するものです。
この写真はPDU-L6324I-VSWに関するものです。
この写真はPDU-L6324I-VSWに関するものです。
この写真はPDU-L6324I-VSWに関するものです。
この写真はPDU-L6324I-VSWに関するものです。
この写真はPDU-L6324I-VSWに関するものです。
この写真はPDU-L6324I-VSWに関するものです。
この写真はPDU-L6324I-VSWに関するものです。
この写真はPDU-L6324I-VSWに関するものです。
この写真はPDU-L6324I-VSWに関するものです。
この写真はPDU-L6324I-VSWに関するものです。
この写真はPDU-L6324I-VSWに関するものです。
この写真はPDU-L6324I-VSWに関するものです。
この写真はPDU-L6324I-VSWに関するものです。
この写真はPDU-L6324I-VSWに関するものです。
この写真はPDU-L6324I-VSWに関するものです。
この写真はPDU-L6324I-VSWに関するものです。

6.24kW 単相 30A/208V スイッチ式PDU(21 C13 & 3 C19アウトレット、NEMA L6-30Pプラグ、10ftコード、0U垂直)

#74157
#74157

30A/208V 10ft(3m) 6.24kW 0U

201,571円 (税抜)
FS P/N: PDU-L6324I-VSW
221,728円 (税込)
FS P/N: PDU-L6324I-VSW
25 販売数
3 レビュー
8 Q&A
19 点仕入れ中、配達予定日2024年6月23日日曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
19,000円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

6.24kW 単相 30A/208V スイッチ式PDU(21 C13 & 3 C19アウトレット、NEMA L6-30Pプラグ、10ftコード、0U垂直)

スイッチ式PDUは、LCDホットスワップ表示で負荷レベルをローカルに監視し、潜在的な過負荷を回避するだけでなく、コストのかかるサービスコールを回避するためのロックされた機器の再起動、カスタムパワーオン/パワーオフシーケンス、重要な機器のバッテリバックアップランタイムを延長するための停電時の非必須負荷の負荷遮断のために個々のコンセントをリモート制御することができます。PDUのネットワークインターフェースはイーサネットジャックに接続します。リモート・コンセント・レベル・コントロールは、リモートから機器を再起動するためのオン/オフ電源サイクルを可能にし、ダウンタイムを短縮するために個々のコンセントの不正使用を制限します。コンセント電源シーケンスとグループ化により、ユーザは突入電流による回路の過負荷を回避するために、またはエネルギーを節約するために負荷を軽減するために、デバイスの電源オンまたは電源オフのシーケンスを指定することができます。

製品規格
PDUタイプ
スイッチ式
位相
単相
ソケットタイプ
21 C13 & 3 C19
プラグタイプ
NEMA L6-30P
定格電流
30A
定格電圧
208V
負荷容量
6.24kW
周波数互換性
50/60Hz
コード長
10ft(3m)
コードゲージ
10AWG
ラックスペース数
垂直 (0U)
寸法(HxWxD)
72.05""x2.2"x2.01" (1830x56x52mm)
電流計
LCDホットスワップ
サーキットブレーカー
2、磁気油圧式
工具不要の取り付けペグ
取り外し不可
ラックマウントブラケット
取り外し可能
構造の材質
金属板
ネットワーク接続
10/100Base-T
動作温度範囲
0°C ~ 55°C (32°F ~ 131°F)
相対湿度
10 ~ 95%、結露しないこと
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

データセンター配電ソリューション
製品を見る
サーバールーム配電ソリューション
製品を見る

特徴

スイッチ付きPDUアプリケーション
アクセス方法は、SNMP(V1/V2C/V3)、Telnet、シリアルアクセスを含みます。また、電子メール、SMSテキスト、またはSNMPトラップを介して電源イベントに関する即時更新を提供します。
ローカルモニタリング
回路の過負荷を防ぐための電流と電圧のモニタリング
リモート監視
ネットワーク接続とWebブラウザ経由でリアルタイム監視を提供する
個別コンセント制御
各コンセントはリモートインターフェース経由で個別に制御可能
導入が簡単、使用も簡単

要求の厳しいデータセンターやネットワーククロゼットで、効率的な配電を実現します。

ホットスワップ対応可能な電流計

IT機器の電源に影響を与えずに電流計の交換やアップグレードが可能

サーキットブレーカー

故障した電源を即座に特定し、ブレーカーのトリップに対応する

Pure Copper Chip Power Cord

The long length reaches distant power sources, more flexible.

資産の安全性を高める

PDUは、パワーチェーンのインテリジェンス、高度なアラート、可視性を提供することによって、データセンターの効率を最大化します。

仕様一覧

6.24kW 単相 30A/208V スイッチ式PDU(21 C13 & 3 C19アウトレット、NEMA L6-30Pプラグ、10ftコード、0U垂直)

スイッチ式PDUは、LCDホットスワップ表示で負荷レベルをローカルに監視し、潜在的な過負荷を回避するだけでなく、コストのかかるサービスコールを回避するためのロックされた機器の再起動、カスタムパワーオン/パワーオフシーケンス、重要な機器のバッテリバックアップランタイムを延長するための停電時の非必須負荷の負荷遮断のために個々のコンセントをリモート制御することができます。PDUのネットワークインターフェースはイーサネットジャックに接続します。リモート・コンセント・レベル・コントロールは、リモートから機器を再起動するためのオン/オフ電源サイクルを可能にし、ダウンタイムを短縮するために個々のコンセントの不正使用を制限します。コンセント電源シーケンスとグループ化により、ユーザは突入電流による回路の過負荷を回避するために、またはエネルギーを節約するために負荷を軽減するために、デバイスの電源オンまたは電源オフのシーケンスを指定することができます。

製品規格
PDUタイプ
スイッチ式
位相
単相
ソケットタイプ
21 C13 & 3 C19
プラグタイプ
NEMA L6-30P
定格電流
30A
定格電圧
208V
負荷容量
6.24kW
周波数互換性
50/60Hz
コード長
10ft(3m)
コードゲージ
10AWG
ラックスペース数
垂直 (0U)
寸法(HxWxD)
72.05""x2.2"x2.01" (1830x56x52mm)
電流計
LCDホットスワップ
サーキットブレーカー
2、磁気油圧式
工具不要の取り付けペグ
取り外し不可
ラックマウントブラケット
取り外し可能
構造の材質
金属板
ネットワーク接続
10/100Base-T
動作温度範囲
0°C ~ 55°C (32°F ~ 131°F)
相対湿度
10 ~ 95%、結露しないこと
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
データセンター配電ソリューション
製品を見る
サーバールーム配電ソリューション
製品を見る
特徴
スイッチ付きPDUアプリケーション
アクセス方法は、SNMP(V1/V2C/V3)、Telnet、シリアルアクセスを含みます。また、電子メール、SMSテキスト、またはSNMPトラップを介して電源イベントに関する即時更新を提供します。
ローカルモニタリング
回路の過負荷を防ぐための電流と電圧のモニタリング
リモート監視
ネットワーク接続とWebブラウザ経由でリアルタイム監視を提供する
個別コンセント制御
各コンセントはリモートインターフェース経由で個別に制御可能
導入が簡単、使用も簡単

要求の厳しいデータセンターやネットワーククロゼットで、効率的な配電を実現します。

ホットスワップ対応可能な電流計

IT機器の電源に影響を与えずに電流計の交換やアップグレードが可能

サーキットブレーカー

故障した電源を即座に特定し、ブレーカーのトリップに対応する

Pure Copper Chip Power Cord

The long length reaches distant power sources, more flexible.

資産の安全性を高める

PDUは、パワーチェーンのインテリジェンス、高度なアラート、可視性を提供することによって、データセンターの効率を最大化します。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

201,571円 (税抜)

221,728円 (税込)

19 点仕入れ中