FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本 (日本語 / ¥ JPY)

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真は68845-Uに関するものです。
この写真は68845-Uに関するものです。
この写真は68845-Uに関するものです。
この写真は68845-Uに関するものです。
この写真は68845-Uに関するものです。
この写真は68845-Uに関するものです。
この写真は68845-Uに関するものです。
この写真は68845-Uに関するものです。
この写真は68845-Uに関するものです。
この写真は68845-Uに関するものです。

Cat6 RJ45 標準モジュラープラグ(ツーピーススーツ) シールドなしネットワークコネクタ(23~24AWGツイストペアソリッドまたは撚り線ケーブル用、50個/パック)

Hot #72933
Hot #72933

ソリッドまたは撚り線 23-24AWG 8P8C プラスチックハウジング ロードバー

864円 (税抜)
FS P/N: 68845-U
950円 (税込)
FS P/N: 68845-U
7K 販売数
26 レビュー
3 Q&A
グローバル倉庫162点在庫あり、配達予定日2024年5月06日月曜日
60 点仕入れ中、配達予定日2024年5月17日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー

Cat6 RJ45シールドなしモジュラプラグ(50ミクロンのゴールド接点&ローディングバー付き)

FSのCat6 RJ45モジュラープラグは、撚り線cat6ケーブルに使用されます。これらのモジュラープラグは、耐衝撃性の高い透明なポリカーボネートで製造されており、日常の磨耗や破損に耐え、最適な信号伝送のために接点は50ミクロンゴールドです。さらに、ローディングバーを備えた2ピース設計により、設置が簡単になります。

製品規格
製品タイプ
モジュラープラグ
コネクタ
RJ45オス
ケーブルタイプ
Cat6 シールドなし
データレート対応
1000Base-T
互換性
ソリッドまたは撚り線ケーブル
パッケージ
50個/パック
対応ワイヤーゲージ
23~24AWG
配線方式
T568A & T568B
ローディングバー
あり
材質
ポリカーボネート
動作温度範囲
-40°C ~ 85°C
認証
RoHS対応
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

1000Base-Tイーサネットをサポート & 伝送の安定性を保証

このCat6 RJ45シールドなしモジュラープラグは、1000Base-Tイーサネットをサポートできる、より強力な抗酸化性能を備えた3ピン& 50μ"金メッキコンタクトで設計されています。

50μ" 金メッキ接点

優れた信頼性の高いデータ伝送

堅牢なシュラプネル

ポリカーボネート素材により耐久性が向上

3極コンタクトピン

導体を適切にまたぐ

配線が容易な独立したライングルーブ
透明なロードバーを内蔵しているため、配線順序が簡単に確認でき、正確な配線を確保できます。
操作案内

ケーブルを適当な長さに切り、ストリッピング穴に差し込む

ケーブルの皮をむく

クロスしたプラスチックシートをカットする

T568A/Bに基づいて配線を整える

ロードバーを取り付ける

ワイヤーをフラッシュカットする

ロードバーアセンブリをプラグに差し込む

圧着プラグ

仕上げ

仕様一覧

Cat6 RJ45シールドなしモジュラプラグ(50ミクロンのゴールド接点&ローディングバー付き)

FSのCat6 RJ45モジュラープラグは、撚り線cat6ケーブルに使用されます。これらのモジュラープラグは、耐衝撃性の高い透明なポリカーボネートで製造されており、日常の磨耗や破損に耐え、最適な信号伝送のために接点は50ミクロンゴールドです。さらに、ローディングバーを備えた2ピース設計により、設置が簡単になります。

製品規格
製品タイプ
モジュラープラグ
コネクタ
RJ45オス
ケーブルタイプ
Cat6 シールドなし
データレート対応
1000Base-T
互換性
ソリッドまたは撚り線ケーブル
パッケージ
50個/パック
対応ワイヤーゲージ
23~24AWG
配線方式
T568A & T568B
ローディングバー
あり
材質
ポリカーボネート
動作温度範囲
-40°C ~ 85°C
認証
RoHS対応
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
1000Base-Tイーサネットをサポート & 伝送の安定性を保証

このCat6 RJ45シールドなしモジュラープラグは、1000Base-Tイーサネットをサポートできる、より強力な抗酸化性能を備えた3ピン& 50μ"金メッキコンタクトで設計されています。

50μ" 金メッキ接点

優れた信頼性の高いデータ伝送

堅牢なシュラプネル

ポリカーボネート素材により耐久性が向上

3極コンタクトピン

導体を適切にまたぐ

配線が容易な独立したライングルーブ
透明なロードバーを内蔵しているため、配線順序が簡単に確認でき、正確な配線を確保できます。
操作案内

ケーブルを適当な長さに切り、ストリッピング穴に差し込む

ケーブルの皮をむく

クロスしたプラスチックシートをカットする

T568A/Bに基づいて配線を整える

ロードバーを取り付ける

ワイヤーをフラッシュカットする

ロードバーアセンブリをプラグに差し込む

圧着プラグ

仕上げ

ビデオ

Q&A

顧客のレビュー

864円 (税抜)

950円 (税込)

グローバル倉庫162点在庫あり