タイトバッファ配線ケーブルには、ケブラーの強度部材と同じジャケットの下に束ねられたいくつかのタイトバッファされた線維束が含まれています。また、ファイバグラスロッドの補強によってケーブルを補強してよじれを防ぎます。補強部材としてアラミド糸を使用すると、ケーブルは軽量で柔らかく、剥がしやすくなり、通信装置のピグテールやジャンパとして広く使用されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
12芯 マルチモード ユニット化なし タイトバッファ配線ケーブル GJPFJV(0.001km、50/125、OM4、プレナム、屋内向け)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
Non-unitizedタイトバッファ配線屋内向けケーブル
特徴
配線ケーブルは、通常900μmのバッファを備えたファイバ用の光学機器に直接接続することができます。終端されたファイバは、パッチパネルを使用せずに機器に直接接続することができます。このケーブルは、バックボーン及び水平配線に広く使用されています。
FS.COMは標準化されたケーブルのパッケージを提供しており、できるだけ早く適切な在庫のために出荷することができます。ケーブルをロールで梱包し、カートンに入れます。パッケージはケーブルを良好に保護します。通常、ケーブルの外箱にのみテストレポートを添付しますが、お客様の要件としてマークすることもできます。
Non-unitizedタイトバッファ配線屋内向けケーブル
タイトバッファ配線ケーブルには、ケブラーの強度部材と同じジャケットの下に束ねられたいくつかのタイトバッファされた線維束が含まれています。また、ファイバグラスロッドの補強によってケーブルを補強してよじれを防ぎます。補強部材としてアラミド糸を使用すると、ケーブルは軽量で柔らかく、剥がしやすくなり、通信装置のピグテールやジャンパとして広く使用されています。
配線ケーブルは、通常900μmのバッファを備えたファイバ用の光学機器に直接接続することができます。終端されたファイバは、パッチパネルを使用せずに機器に直接接続することができます。このケーブルは、バックボーン及び水平配線に広く使用されています。
FS.COMは標準化されたケーブルのパッケージを提供しており、できるだけ早く適切な在庫のために出荷することができます。ケーブルをロールで梱包し、カートンに入れます。パッケージはケーブルを良好に保護します。通常、ケーブルの外箱にのみテストレポートを添付しますが、お客様の要件としてマークすることもできます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
475円 (税抜)
523円 (税込)