FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本 (日本語 / ¥ JPY)

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はC6UTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVCに関するものです。
この写真はC6UTPSGSPVCに関するものです。

5ft(1.5m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル、赤色

Hot #71911
Hot #71911

純銅 PoE++ 550MHz

548円 (税抜)
FS P/N: C6UTPSGSPVC
603円 (税込)
FS P/N: C6UTPSGSPVC
32.7K 販売数
13 レビュー
19 Q&A
日本倉庫149点在庫あり、配達予定日2024年4月27日土曜日
グローバル倉庫539点在庫あり、配達予定日2024年5月06日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー

Cat6 ツメ折れ防止 保護カバー付き シールドなし(UTP)スリムLANパッチケーブル、28AWG、1/10G Base-T

Cat6スリムパッチケーブルは、高密度のデータセンターアプリケーションに最適なソリューションです。小型パッチリードは混雑を緩和し、ラック内の空気の流れを改善できます。スナッグレスブートは、インストール中の不要なケーブルのスナッグを防ぎ、余分なストレインリリーフを提供します。高速イーサネットおよびギガビットコンピュータネットワークの場合、カテゴリ6の銅線ケーブルは、37〜55メートルのケーブルで最大10Gbps、低速(10/100 1000BASE-T標準)ネットワークで100メートルの速度をサポートします。

製品規格
ケーブルタイプ
Cat6スリムツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
5ft(1.5m) (プラグを含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
ケージ規格
28 (7/0.127mm)
ケーブル外径(mm)
3.8 ± 0.2
プラグ/ジャックの互換性
RJ45
ツイストペア
4ペア
配線スキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

もっと見る
データセンターの水平配線
製品を見る
PoE配線接続
製品を見る
ハイブリッド配線
製品を見る

特徴

550MHzの安定した伝送
このケーブルは最大550MHzの速度で、1000-Tイーサネットをサポートします。これにより、より信頼性の高いデータ伝送が可能になります。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
LANケーブルの三重保護

ケーブルの耐用年数を延ばすためのRJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、およびストレインリリーフブーツです。

RJ45モジュラープラグ

モジュラープラグは、ネットワーク接続の安定性を高めます。

PVCジャケット

PVCジャケットは優れた難燃性能を備えています。

ストレインリリーフブーツ

ブーツは、プラグを抜き差しするための摩擦を増加させます。

フルーク・ネットワークス-ケーブル試験

LANケーブルはフルーク・パッチコード試験に合格し、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLを含む指定されたテストレポートを提供します。

仕様一覧

Cat6 ツメ折れ防止 保護カバー付き シールドなし(UTP)スリムLANパッチケーブル、28AWG、1/10G Base-T

Cat6スリムパッチケーブルは、高密度のデータセンターアプリケーションに最適なソリューションです。小型パッチリードは混雑を緩和し、ラック内の空気の流れを改善できます。スナッグレスブートは、インストール中の不要なケーブルのスナッグを防ぎ、余分なストレインリリーフを提供します。高速イーサネットおよびギガビットコンピュータネットワークの場合、カテゴリ6の銅線ケーブルは、37〜55メートルのケーブルで最大10Gbps、低速(10/100 1000BASE-T標準)ネットワークで100メートルの速度をサポートします。

製品規格
ケーブルタイプ
Cat6スリムツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
5ft(1.5m) (プラグを含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
ケージ規格
28 (7/0.127mm)
ケーブル外径(mm)
3.8 ± 0.2
プラグ/ジャックの互換性
RJ45
ツイストペア
4ペア
配線スキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
もっと見る
データセンターの水平配線
製品を見る
PoE配線接続
製品を見る
ハイブリッド配線
製品を見る
特徴
550MHzの安定した伝送
このケーブルは最大550MHzの速度で、1000-Tイーサネットをサポートします。これにより、より信頼性の高いデータ伝送が可能になります。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
LANケーブルの三重保護

ケーブルの耐用年数を延ばすためのRJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、およびストレインリリーフブーツです。

RJ45モジュラープラグ

モジュラープラグは、ネットワーク接続の安定性を高めます。

PVCジャケット

PVCジャケットは優れた難燃性能を備えています。

ストレインリリーフブーツ

ブーツは、プラグを抜き差しするための摩擦を増加させます。

フルーク・ネットワークス-ケーブル試験

LANケーブルはフルーク・パッチコード試験に合格し、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLを含む指定されたテストレポートを提供します。

Q&A

顧客のレビュー

548円 (税抜)

603円 (税込)

日本倉庫149点在庫あり
グローバル倉庫539点在庫あり