Cat5e UTPパッチケーブルは、両端に高性能モジュラープラグを備えた24AWGシールドなしツイストペア撚り線銅線を備えています。ツメ折れ防止設計により、RJ45コネクタのロッククリップが損傷したり、取り付け中に折れたりするのを防ぎます。
Cat5eイーサネットネットワークケーブル規格のパフォーマンスを超え、100メートル以内で最大1000Mbpsおよび250MHzを対応可能で、屋内ギガビットイーサネットデータセンターアプリケーション向けの費用効果の高いソリューションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
6ft(1.8m)Cat5e ツメ折れ防止 シールドなし(UTP)LANパッチケーブル(PVC CM、紅色)
#71852
#71852
418円 (税抜)
FS P/N: C5EUTPSGPVC460円 (税込)
FS P/N: C5EUTPSGPVC
6.5K 販売数
2 レビュー
10 Q&A
グローバル倉庫112点在庫あり、配達予定日2024年5月06日月曜日
40 点仕入れ中、配達予定日2024年5月23日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Cat5e ツメ折れ防止 シールドなし(UTP)ネットワーク用LANパッチケーブル、24AWG、1000Base-T
製品規格
ケーブルタイプ
Cat5eツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(U/UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
6ft(1.8m) (プラグを含む)
データレート対応
10/100/1000Base-T
最大(テスト済み)周波数
250MHz
導体タイプ
撚り線 純銅
コネクタ
RJ45 (オス)
ケージ規格
24 (7/0.20mm)
ケーブル外径(mm)
5.5± 0.4
PoEの互換性
PoE/PoE+/PoE++
配線スキーム
T568B、ストレート
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
250MHzの安定した伝送
このケーブルは最大250MHzまで高速化し、1000-Tイーサネットをサポートしているため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
パッチケーブルの三重保護
ケーブルの耐用年数を延ばすためのRJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、およびストレインリリーフブーツです。
RJ45モジュラープラグ
モジュラープラグは、ネットワーク接続の安定性を高めます。
PVCジャケット
PVCジャケットは優れた難燃性能を備えています。
ストレインリリーフブーツ
ブーツは、プラグを抜き差しするための摩擦を増加させます。
RJ45ポートを備えた機器で広く使用されている
データセンター向けの銅ケーブルソリューション
Fluke Networks-ケーブルテスト
仕様一覧
Cat5e ツメ折れ防止 シールドなし(UTP)ネットワーク用LANパッチケーブル、24AWG、1000Base-T
Cat5e UTPパッチケーブルは、両端に高性能モジュラープラグを備えた24AWGシールドなしツイストペア撚り線銅線を備えています。ツメ折れ防止設計により、RJ45コネクタのロッククリップが損傷したり、取り付け中に折れたりするのを防ぎます。
Cat5eイーサネットネットワークケーブル規格のパフォーマンスを超え、100メートル以内で最大1000Mbpsおよび250MHzを対応可能で、屋内ギガビットイーサネットデータセンターアプリケーション向けの費用効果の高いソリューションを提供します。
製品規格
ケーブルタイプ
Cat5eツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(U/UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
6ft(1.8m) (プラグを含む)
データレート対応
10/100/1000Base-T
最大(テスト済み)周波数
250MHz
導体タイプ
撚り線 純銅
コネクタ
RJ45 (オス)
ケージ規格
24 (7/0.20mm)
ケーブル外径(mm)
5.5± 0.4
PoEの互換性
PoE/PoE+/PoE++
配線スキーム
T568B、ストレート
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
250MHzの安定した伝送
このケーブルは最大250MHzまで高速化し、1000-Tイーサネットをサポートしているため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
パッチケーブルの三重保護
ケーブルの耐用年数を延ばすためのRJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、およびストレインリリーフブーツです。
RJ45モジュラープラグ
モジュラープラグは、ネットワーク接続の安定性を高めます。
PVCジャケット
PVCジャケットは優れた難燃性能を備えています。
ストレインリリーフブーツ
ブーツは、プラグを抜き差しするための摩擦を増加させます。
RJ45ポートを備えた機器で広く使用されている
データセンター向けの銅ケーブルソリューション
Fluke Networks-ケーブルテスト
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
418円 (税抜)
460円 (税込)
グローバル倉庫112点在庫あり