ユニバーサル光ファイバメカニカルスプライスは、250μmから900μmまでの一次保護直径を有する光ファイバの機械的接続のために開発されています。ガラスと同じ屈折率を持つ特殊なゲルが入っています。メカニカルスプライスを使用すると、別の取り付けツールを使用せずに、ふたを押すだけで、2本の光ファイバを素早く安定して接続できます。FSのMC-L925B光ファイバメカニカルスプライサは、相手方ファイバに代わる安価で迅速な代替手段を提供するメカニカルスプライスです。V溝技術を使用して、このスプライスはファイバ間の物理的な接触を維持します。当社は光ファイバを機械的に接合するための正確で、簡単で低コストの方法を提供します。このようにして、ファイバを非常に短時間で簡単に接続することができます。900/900μm、250/250μm、250/900μmファイバに使用できます。
FS-BF-MSやFS-FTTH-MSのようなメカニカルスプライサの代わりにこの光メカニカルスプライスを使用することができます。