Mellanox MC2207130-004互換QSFP+ダイレクトアタッチケーブルはパッシブ銅線で動作し、高品質の接続を確保するために追加の電力を必要としません。このDACはIEEE802.3baおよびSFF-8436 MSA規格に準拠しています。通信事業者やデータセンターの機器室内でのコスト効率の高い近距離相互接続、最大56Gの速度でLANまたはSANアプリケーションを相互接続するのに適しています。
ご注意: FS P/NがQSFP56-PC04からQSFP-56G-PC04に変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FS標準 4m (13ft) Mellanox MC2207130-004互換56G QSFP+パッシブダイレクトアタッチ銅製ケーブル(DAC)
#70783
#70783
17,146円 (税抜)
FS P/N: QSFP-56G-PC0418,861円 (税込)
FS P/N: QSFP-56G-PC04
12 販売数
10 レビュー
1 質問内容
予約受付中、配達予定日2024年6月11日火曜日
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
FS標準 Mellanox MC2207130-004互換56G QSFP+ DACケーブル(4メートル、パッシブ、56G QSFP+、26AWG)
製品規格
Mellanox Compatible
MC2207130-004
メーカー
FS
コネクタの種類
QSFP+ - QSFP+
最大伝送速度
56Gbps
最小曲げ半径
45mm
ワイヤーAWG
26AWG
ケーブルの長さ
4m (13.12ft)
ジャケット材質
PVC (OFNR)
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
56G InfiniBand 4x FDR、10/40ギガビットイーサネット、ファイバチャネル
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
仕様一覧
FS標準 Mellanox MC2207130-004互換56G QSFP+ DACケーブル(4メートル、パッシブ、56G QSFP+、26AWG)
Mellanox MC2207130-004互換QSFP+ダイレクトアタッチケーブルはパッシブ銅線で動作し、高品質の接続を確保するために追加の電力を必要としません。このDACはIEEE802.3baおよびSFF-8436 MSA規格に準拠しています。通信事業者やデータセンターの機器室内でのコスト効率の高い近距離相互接続、最大56Gの速度でLANまたはSANアプリケーションを相互接続するのに適しています。
ご注意: FS P/NがQSFP56-PC04からQSFP-56G-PC04に変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。
製品規格
Mellanox Compatible
MC2207130-004
メーカー
FS
コネクタの種類
QSFP+ - QSFP+
最大伝送速度
56Gbps
最小曲げ半径
45mm
ワイヤーAWG
26AWG
ケーブルの長さ
4m (13.12ft)
ジャケット材質
PVC (OFNR)
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
56G InfiniBand 4x FDR、10/40ギガビットイーサネット、ファイバチャネル
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
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
17,146円 (税抜)
18,861円 (税込)
予約受付中