FMUシリーズDWDM Mux Demuxは、通常、Cバンド、50GHzグリッド(0.4nm)または100GHzグリッド(0.8nm)の4~96DWDMチャンネルで波長が密に詰め込まれた長距離伝送に使用されます。プロトコル透過性があり、10/1Gイーサネット、SDH/SONET、16/8/4/2/1Gファイバチャネル、FTTx、CATVなどのアプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム シングルファイバ DWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、サイドA)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
カスタム シングルファイバ DWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、サイドA、TFF)
AAWG (ガウス) (16Ch、20Ch)
特徴
様々な設置ニーズに対応する3つのハウジングオプション
FMUシャーシ用のFMUプラグインマックス、ラックマウント用の1Uラックマウント、省スペースのABSピッグテールマックス。
チャンネル・パワー・モニタリング用のモニターポート、容量増加用の拡張ポートまたは1310nmポートを自由に選択できます。
モニターポート
パワーメーターまたはOPDに接続してトラブルシューティングを容易にする
1310nmポート
1310nmで動作するトランシーバー経由で既存の1310nmトラフィックを追加できるようにする
拡張ポート
システムを拡張するために、異なるチャネルを持つ別のMuxに接続するために使用される
カスタム シングルファイバ DWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、サイドA、TFF)
FMUシリーズDWDM Mux Demuxは、通常、Cバンド、50GHzグリッド(0.4nm)または100GHzグリッド(0.8nm)の4~96DWDMチャンネルで波長が密に詰め込まれた長距離伝送に使用されます。プロトコル透過性があり、10/1Gイーサネット、SDH/SONET、16/8/4/2/1Gファイバチャネル、FTTx、CATVなどのアプリケーションに適しています。
AAWG (ガウス) (16Ch、20Ch)
様々な設置ニーズに対応する3つのハウジングオプション
FMUシャーシ用のFMUプラグインマックス、ラックマウント用の1Uラックマウント、省スペースのABSピッグテールマックス。
チャンネル・パワー・モニタリング用のモニターポート、容量増加用の拡張ポートまたは1310nmポートを自由に選択できます。
モニターポート
パワーメーターまたはOPDに接続してトラブルシューティングを容易にする
1310nmポート
1310nmで動作するトランシーバー経由で既存の1310nmトラフィックを追加できるようにする
拡張ポート
システムを拡張するために、異なるチャネルを持つ別のMuxに接続するために使用される
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
49,708円 (税抜)
54,679円 (税込)