1 結果 「68960」
製品
"68960"は、オンラインでの販売は終了していますが、FSでのサポートは継続しています。
ご参考までに、下記の類似製品をお勧めします。
21.06kW 三相 32A/380V スイッチ式PDU(21 C13 & 3 C19アウトレット、IEC309 32A 3P+N+Eプラグ、10ftコード、0U垂直) #74158
IEC309 32A 3P+N+E入力 | 21 C13出力 | 3 C19出力 | 21.06kW | ローカル & リモート監視 | 個別コンセント制御
お探しの商品が見つかりませんか?お気軽にお問い合わせください。