カプラとも呼ばれる光ファイバアダプターは、2本の光ファイバライン間で光ファイバケーブルまたは光ファイバコネクタを終端またはリンクするように設計された小型の装置です。
2つのコネクタを正確にリンクすることにより、光ファイバアダプターは光源を最大伝送し、損失を可能な限り低減します。同時に、光ファイバアダプターは、低挿入損失、優れた互換性、再現性というメリットがあります。FSは、特殊なオスからメスへのハイブリッド光ファイバアダプタを含む、幅広い嵌合スリーブとハイブリッドアダプタを提供しております。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カプラとも呼ばれる光ファイバアダプターは、2本の光ファイバライン間で光ファイバケーブルまたは光ファイバコネクタを終端またはリンクするように設計された小型の装置です。
2つのコネクタを正確にリンクすることにより、光ファイバアダプターは光源を最大伝送し、損失を可能な限り低減します。同時に、光ファイバアダプターは、低挿入損失、優れた互換性、再現性というメリットがあります。FSは、特殊なオスからメスへのハイブリッド光ファイバアダプタを含む、幅広い嵌合スリーブとハイブリッドアダプタを提供しております。
光ファイバ通信システム、ケーブルテレビネットワーク、LAN&WAN、光ファイバアクセスネットワーク、ビデオ伝送に広く適用されています。 また、すみれ色は高密度ケーブル接続環境でOM4接続をOM3と区別するのを容易にします。
低挿入損失と優れた耐久性
優れた再現性と可変性
優れた温度安定性
Good Protection with Dust Cap
光ファイバアダプターには、ほこりを防ぎ、清潔に保つために、対応するダストキャップが取り付けられています。
2本の光ファイバーケーブルを接続するだけ
Allowing two devices to communicate from a distance through a direct connection with the fiber optic line.
高精度セラミックスリーブ
内部のセラミックスリーブは、変形しない非常に剛性の高い表面を可能にし、優れた位置合わせを保証します。
カプラとも呼ばれる光ファイバアダプターは、2本の光ファイバライン間で光ファイバケーブルまたは光ファイバコネクタを終端またはリンクするように設計された小型の装置です。
2つのコネクタを正確にリンクすることにより、光ファイバアダプターは光源を最大伝送し、損失を可能な限り低減します。同時に、光ファイバアダプターは、低挿入損失、優れた互換性、再現性というメリットがあります。FSは、特殊なオスからメスへのハイブリッド光ファイバアダプタを含む、幅広い嵌合スリーブとハイブリッドアダプタを提供しております。
光ファイバ通信システム、ケーブルテレビネットワーク、LAN&WAN、光ファイバアクセスネットワーク、ビデオ伝送に広く適用されています。 また、すみれ色は高密度ケーブル接続環境でOM4接続をOM3と区別するのを容易にします。
低挿入損失と優れた耐久性
優れた再現性と可変性
優れた温度安定性
Good Protection with Dust Cap
光ファイバアダプターには、ほこりを防ぎ、清潔に保つために、対応するダストキャップが取り付けられています。
2本の光ファイバーケーブルを接続するだけ
Allowing two devices to communicate from a distance through a direct connection with the fiber optic line.
高精度セラミックスリーブ
内部のセラミックスリーブは、変形しない非常に剛性の高い表面を可能にし、優れた位置合わせを保証します。
81円 (税抜)
89円 (税込)